(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定環 2切面・切面安裝孔型 分離

固定環 2切面・切面安裝孔型 分離

較2切面省空間。安裝孔型可簡單安裝感應器支撐架。
Shaft Collar (2-Flats) - Cut Surface Mount Hole Split

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
內六角螺栓2 pcs
SCPKNK相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCPKNK鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCPKNK相當於SUS304

規格表

型式B
SCPKNK1510
型式B
選擇
D1M
(粗螺紋)
dRWXYhM1
(粗螺紋)
Y1P有無規格
SCPKNKPSCPKNKSSCPKNK
TypeD
分離切面安裝孔型
SCPKNK
PSCPKNK
SSCPKNK
10103022M44.53.751.5956.4M4108
12103022M44.53.751.51055.8M41010
15103424M44.53.751.511.565.6M41212
16103524M55.54.51.51264.8M51212
20104030M55.54.51.51476M51414
25155036M66.661.518106.7M51616
30155541M66.661.520107.2M62020
請依交貨時設定的方向組合使用。
切面安裝孔型的D10〜16之M1有效螺牙深度為7mm(下孔為貫穿孔),D20為9mm(下孔為貫穿孔),其他則為螺牙貫穿的狀態。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCPKNK10-10
PSCPKNK12-10
PSCPKNK15-10
PSCPKNK16-10
PSCPKNK20-10
PSCPKNK25-15
PSCPKNK30-15
SCPKNK10-10
SCPKNK12-10
SCPKNK15-10
SCPKNK16-10
SCPKNK20-10
SCPKNK25-15
SCPKNK30-15
SSCPKNK10-10
SSCPKNK12-10
SSCPKNK15-10
SSCPKNK16-10
SSCPKNK20-10
SSCPKNK25-15
SSCPKNK30-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理
3天~ 10103010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
3天~ 10123010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
3天~ 10153410[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
3天~ 10163510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
3天~ 10204010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
3天~ 10255015[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
3天~ 10305515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

緊固方法 分離 規格 兩面切削 壁厚 標準型
側面加工 形狀型 切面安裝孔型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引