(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 側面安裝孔 開縫型

固定環 側面安裝孔 開縫型

利用側面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。
Shaft Collar - Side Mount Hole, Standard / Compact Type with Side Mount Holes (For Space Saving Design) - Clamp

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
 
Type材質表面處理附屬品
標準型精巧型內六角螺栓1 pcs
SCJSSCJSJ相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCJSPSCJSJ鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCJSSSCJSJ相當於SUS304

規格表

型式
SCJS10
SCJSJ8
開縫型
DBD1M(粗螺紋)dRWXYM1(粗螺紋)Y1P相當於S45C相當於SUS304
染黑處理鍍無電解鎳
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
標準
精巧
SCJS
(標準型)
SCJSJ
(精巧型)
PSCJS
(標準型)
PSCJSJ
(精巧型)
SSCJS
(標準型)
SSCJSJ
(精巧型)
81062522M4M2.64.52.93.752.451.51.587537~99M3M38788
101063025M4M2.64.52.93.752.451.51.598538~109M4M3108108
121063025M4M2.64.52.93.752.451.51.5109539~109M4M3109108
131030M44.53.751.51059~10M41010
151083430M4M34.53.43.7531.51.511.5116310~1211M4M31211128
15A1034M44.53.751.511.5610~12M51212
161083530M5M35.53.44.531.51.51211.56311~1211M5M31211.5128
16A1035M55.54.51.512611~12M41212
20A1040M55.54.51.514713M41412
201084035M5M35.53.44.531.51.51413751313M5M41413.51410
2512104542M5M45.54.54.53.751.51.51716.57516~1816.5M5M41716.51612
25A1245M55.54.51.517716~18M41712
3015125550M6M56.65.564.51.51.5202010618~2020M6M420192020
精巧型比較表
D尺寸差距精巧型標準型(P.253)
B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)
8−4−36221025
10−4−56251030
12−4−56251030
15−2−48301034
16−2−58301035
20−2−58351040
25−2−310421245
30−3−512501555

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCJS8
PSCJS10
PSCJS12
PSCJS13
PSCJS15
PSCJS15A
PSCJS16
PSCJS16A
PSCJS20
PSCJS20A
PSCJS25
PSCJS25A
PSCJS30
PSCJSJ8
PSCJSJ10
PSCJSJ12
PSCJSJ15
PSCJSJ16
PSCJSJ20
PSCJSJ25
PSCJSJ30
SCJS8
SCJS10
SCJS12
SCJS13
SCJS15
SCJS15A
SCJS16
SCJS16A
SCJS20
SCJS20A
SCJS25
SCJS25A
SCJS30
SCJSJ8
SCJSJ10
SCJSJ12
SCJSJ15
SCJSJ16
SCJSJ20
SCJSJ25
SCJSJ30
SSCJS8
SSCJS10
SSCJS12
SSCJS15
SSCJS15A
SSCJS16
SSCJS16A
SSCJS20
SSCJS20A
SSCJS25
SSCJS25A
SSCJS30
SSCJSJ8
SSCJSJ10
SSCJSJ12
SSCJSJ16
SSCJSJ20
SSCJSJ25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚 m×Pitch
(φ)
3天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M3
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M5
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M4
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型M6
3天~ 108226相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1010256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1012256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1016308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1020358相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型-
3天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M3
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M5
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M4
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型M6
3天~ 108226相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1010256相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1012256相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1016308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1020358相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型-
3天~ 1082510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M3
3天~ 10103010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10123010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10153410[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10153410[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10163510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10163510[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10204010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10204010[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10254512[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M5
3天~ 10254512[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M4
3天~ 10305515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型M6
3天~ 108226[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1010256[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1012256[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1016308[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 1020358[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-
3天~ 10254210[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理精巧型-

Loading...

使用範例

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 附側面安裝孔 側面加工 2攻牙