(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 D切面標準/精巧 分離型

固定環 D切面標準/精巧 分離型

利用切面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。
Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Split

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定環 D切面精巧 分離型:關聯圖像

Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
內六角螺栓2 pcs
SDNJ相當於S45C染黑處理[ M ]相當於SCM435
PSDNJ鍍無電解鎳[ M ]相當於SUS304
SSCDNJ相當於SUS304
[ ! ]使用範例中有刊載精巧型比較表
Type[ M ]材質[ S ]表面處理[ A ]附屬品
內六角螺栓2 pcs
SDN相當於S45C染黑處理[ M ]相當於SCM435
PSDN鍍無電解鎳[ M ]相當於SUS304
SSCDN相當於SUS304
SDNA2000系列鋁合金

規格表

型式B
SDN10
SDNJ10


8
DBD1M(粗螺紋)dRM1PhWXY有無規格
相當於S45C相當於SUS3042000系列鋁合金
染黑處理鍍無電解鎳
標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型標準型精巧型SDN
(標準型)
SDNJ
(精巧型)
PSDN
(標準型)
PSDNJ
(精巧型)
SSCDN
(標準型)
SSCDNJ
(精巧型)
SDNA
(標準型)
8-1530M55.54.513M3871.5106
10-830M33.4312M3851.595
 1535M55.54.515M41071.511.56
12-830M33.4312M3851.5105
 1535M55.54.515M41071.511.56
13-1535M55.54.515M41071.511.56
15-830M33.4312M31051.5113
 1540M67617M51271.5138
16-830M33.4312M3104.81.511.53
 1540M67617M51271.5138
18-1545M67618.5M51591.5158
20-835M33.4315M31051.5135
 1545M67618.5M51591.5158
25-1042M44.53.7518.5M41261.516.55
 1550M67621M520101.51810
30-1250M55.54.522M41261.5206
 1555M67623.5M621101.52010
35-1560M67626M623102.0 2312
40-1870M89730M626122.0 2613
50-2285M1011937M828133.0 3216
[ ! ]標準分離型的SS400(相當於S45C)材質的商品D8〜15的M1有效螺牙深度為7mm(下孔為貫穿孔)。其他則為螺牙貫穿的狀態。
[ ! ]相當於標準分離型的SUS304材質的商品D8〜12、D15〜18的M1有效螺牙深度為7mm(下孔為貫穿孔)。其他則為螺牙貫穿的狀態。
[ ! ]請依交貨時設定的方向組合使用。
[ ! ]精巧型比較表
D尺寸差矩精巧標準型(P.323)
B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)
10−7−58301535
12−7−58301535
15−7−108301540
16−7−108301540
20−7−108351545
25−5−810421550
30−3−512501555

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSDN8
PSDN10
PSDN12
PSDN13
PSDN15
PSDN16
PSDN18
PSDN20
PSDN25
PSDN30
PSDN35
PSDN40
PSDN50
PSDNJ10-8
PSDNJ12-8
PSDNJ15-8
PSDNJ16-8
PSDNJ20-8
PSDNJ25-10
PSDNJ30-12
SDN8
SDN10
SDN12
SDN13
SDN15
SDN16
SDN18
SDN20
SDN25
SDN30
SDN35
SDN40
SDN50
SDNA8
SDNA10
SDNA12
SDNA15
SDNA16
SDNA20
SDNA25
SDNA30
SDNJ10-8
SDNJ12-8
SDNJ15-8
SDNJ16-8
SDNJ20-8
SDNJ25-10
SDNJ30-12
SSCDN8
SSCDN10
SSCDN12
SSCDN13
SSCDN15
SSCDN16
SSCDN18
SSCDN20
SSCDN25
SSCDN30
SSCDN35
SSCDN40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚
3天~ 1083015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10103515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10123515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10133515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10154015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10164015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10184515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10204515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10356015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10407018相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10508522相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1010308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 1012308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 1016308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 1020358相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 1083015相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10103515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10123515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10133515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10154015相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10164015相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10184515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10204515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10356015相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10407018相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 10508522相當於S45C[有表面處理] 染黑處理標準型
3天~ 1083015[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10103515[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10123515[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10154015[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10164015[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10204515[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10255015[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 10305515[鋁] 2000系列鋁合金無表面處理標準型
3天~ 1010308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 1012308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 1015308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 1016308相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 1020358相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 10254210相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 10305012相當於S45C[有表面處理] 染黑處理精巧型
3天~ 1083015[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10103515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10123515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10133515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10154015[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10164015[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10184515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10204515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10255015[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10305515[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10356015[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
3天~ 10407018[不銹鋼] 相當於SUS304無表面處理標準型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚

Loading...

使用範例

固定環 D切面精巧 分離型:關聯圖像

基本資訊

緊固方法 分離 規格 D形切割 側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767