(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環分離型 嵌入螺牙 鋁型

固定環分離型 嵌入螺牙 鋁型
  • 促銷至 2025/03/31截止

與鐵‧不銹鋼相比,鋁製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。
Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Split

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品嵌入螺牙材質
分離型
SCNPAH2000系列鋁合金內六角螺栓
相當於SUS304
2 pcs
SUS304

規格表

型式B
SCNPAH2010
型式B
選擇
D1M
(粗螺紋)
(d)RWXY
TypeD

有嵌入螺牙

(分離型)
SCNPAH
8825M33.231.575
101030M44.23.751.595
1230M44.23.751.5105
1534M44.23.751.511.56
1635M55.34.51.5126
2040M55.34.51.5147
251245M55.34.51.5177
301555M66.361.52010
(d)尺寸部位會有嵌入螺牙時,外螺牙所留下的痕跡。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCNPAH8-8
SCNPAH10-10
SCNPAH12-10
SCNPAH15-10
SCNPAH16-10
SCNPAH20-10
SCNPAH25-12
SCNPAH30-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度
3天~ 108258
3天~ 10103010
3天~ 10123010
3天~ 10153410
3天~ 10163510
3天~ 10204010
當日可能 10254512
3天~ 10305515
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 分離 規格 標準 材質 2000系列鋁合金
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工