(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

固定環 嵌入螺牙 鋁製開縫型

固定環 嵌入螺牙 鋁製開縫型

與鐵‧不銹鋼相比,鋁製品較為輕巧。由於有嵌入螺牙,提升了螺牙部的機械強度。
Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Clamp

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

固定環 嵌入螺牙 鋁製開縫型:關聯圖像

Type材質表面處理附屬品嵌入螺牙材質
開縫型
SCSAH2000系列鋁合金內六角螺栓
相當於SUS304
1 pcs
SUS304

規格表

型式B
SCSAH2010
型式B
選擇
D1M
(粗螺紋)
(d)RWXY
TypeD
有嵌入螺牙

(開縫型)
SCSAH
8825M33.231.5757
101030M44.23.751.5958
1230M44.23.751.51059
1534M44.23.751.511.5610
1635M55.34.51.512611
2040M55.34.51.514713
251245M55.34.51.517716
301555M66.361.5201018
(d)尺寸部位會有嵌入螺牙時,外螺牙所留下的痕跡。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SCSAH8-8
SCSAH10-10
SCSAH12-10
SCSAH15-10
SCSAH16-10
SCSAH20-10
SCSAH25-12
SCSAH30-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度
4天~ 108258
4天~ 10103010
4天~ 10123010
4天~ 10153410
4天~ 10163510
4天~ 10204010
4天~ 10254512
4天~ 10305515

Loading...

  1. 1

基本資訊

緊固方法 開縫 規格 標準 材質 2000系列鋁合金
表面處理 無表面處理 壁厚 標準型 側面加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767