(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定環 分離 標準型/精巧型/平衡型

固定環 分離 標準型/精巧型/平衡型
  • 促銷至 2025/03/31截止

和標準型相比,最大縮減寬度可達33%、外徑可達16%。
Shaft Collar (Split) - Standard / Compact / Balanced

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 固定環 分離 標準型/精巧型/平衡型:關聯圖像

Type材質表面處理附屬品
標準型精巧型平衡型
內六角螺栓 2 pcs
SCSPSCSPJSCSPB相當於S45C染黑處理相當於SCM435
PSCSPPSCSPJPSCSPB鍍無電解鎳相當於SUS304
SSCSPSSCSPJSSCSPB相當於SUS304
SCNPA2000系列
鋁合金
SCNPAW白色陽極處理
2000系列鋁合金的嵌入螺牙型 P.308
請依交貨時設定的方向組合使用。

規格表

型式B
SCSP10
SCNPA15
SCSPJ10
SCSPB17



15
10
6
12
DBD1M(粗螺紋)dRXY相當於S45C相當於SUS304
染黑處理鍍無電解鎳
標準型精巧型平衡型標準型精巧型平衡型標準型精巧型平衡型標準型精巧型平衡型標準型精巧型平衡型標準型精巧型平衡型SCSP
(標準型)
SCSPJ(精巧型)SCSPB(平衡型)PSCSP
(標準型)
PSCSPJ(精巧型)PSCSPB(平衡型)SSCSP
(標準型)
SSCSPJ(精巧型)SSCSPB(平衡型)
3- 816M33.434.52.2
4-818M33.4353
5-616M2.62.92.455.53
 820M33.435.54
 1022M44.53.756.54
6-618M2.62.92.4563
 820M33.4364
 1020M44.53.7564
8-622M2.62.92.4573
 825M33.4385
 1025M44.53.7585
 1230M55.54.595
 1530M66.6695
10-625M2.62.92.4583
 830M33.4395
 1030M44.53.7595
 1230M55.54.5105
 1535M66.66106
12-625M2.62.92.4593
 830M33.43105
 1030M44.53.75105
 1230M55.54.5105
 1535M66.66116
13-828M33.43113
 1030M44.53.75105
 1234M55.54.5115
 1535M66.66116
15-830M33.43113
 1034M44.53.7511.56
 1235M55.54.5126
 1540 M6 6.6613 8 
16-830M33.4311.53
 103535M5M55.55.54.54.5121266
 123535M5M55.55.54.54.5121266
 1540M66.66138
17-1040M55.54.5147
 1240M55.54.5147
18-1040M55.54.5147
 1240M55.54.5147
 1545M66.66158
20-835M33.43135
 104040M5M55.55.54.54.5141477
 124040M5M55.55.54.54.5141477
 154545M6M66.66.666151588
25-1042M44.53.7516.55
 124545M5M55.55.54.54.5171777
 155050M6M66.66.66618181010
 2055M66.662010
30-1250M55.54.5206
 155555M6M66.66.66620201010
 206060M8M8997723231010
35-1255M55.54.522.56
 156060M6M66.66.66623231212
40-1260M55.54.5256
 187070M8M8997726261313
50-1880M8973215
 228585M10M1011119932321616
60-2295M101193718
80-32130M1618135022
100-36150M1618136026

DW
標準型精巧型平衡型
31
41
511
611
81.51.5
101.51.5
121.51.5
131.51.5
151.51.5
161.51.51.5
171.5
181.5
201.51.51.5
251.51.51.5
301.51.51.5
35222
40222
50333
603
805
1005
DBD1M(粗螺紋)dRXY2000系列鋁合金
白色陽極處理
標準型標準型標準型標準型標準型標準型SCNPA
(標準型)
SCNPAW
(標準型)

3-

816M33.434.52.2
4-818M33.4353
5-820M33.435.54
6-820M33.4364
8-825M33.4375
10-1030M44.53.7595
12-1030M44.53.75105
13-1030M44.53.75105
15-1034M44.53.7511.56
16-1035M55.54.5126
20-1040M55.54.5147
25-1245M55.54.5177
30-1555M66.662010
35-1560M66.662312
40-1870M8972613
50-2285M101193216

DW
標準型
31
41
51
61
81.5
101.5
121.5
131.5
151.5
161.5
201.5
251.5
301.5
352
402
503
■重量差的比較表
型式B本體單件重量(g)含螺栓重量(g)
TypeD上側下側重量差上側下側重量差
SCSP
(一般品)
25124540548453
40181411632216217311
SCSPB
(平衡型)
25124343047470
401815215201671670
■平衡型的防鬆脫處理
・在螺牙溝槽部塗上彈性・耐磨耗・耐油性良好的特殊樹脂。
・剛開始使用時效果最好,使用第4次之後就逐漸失效。
精巧型比較表
D尺寸差矩精巧型(P.306)標準型
B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)B(壁厚)D1(外徑)
5−2−46

16

8

20

6−2−2618820
8−2−3622825
10−2−5625830
12−2−5625830
13−2−28281030
15−2−48301034
16−2−58301035
20−2−58351040
25−2−3

10

42

12

45

30

−3

−5

12

50

15

55

35

−3

−5

12

55

15

60

40

−6

−10

12

60

18

70

50

−4

−5

18

80

22

85

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSCSP3-8
PSCSP4-8
PSCSP5-8
PSCSP5-10
PSCSP6-8
PSCSP6-10
PSCSP8-8
PSCSP8-10
PSCSP8-12
PSCSP8-15
PSCSP10-8
PSCSP10-10
PSCSP10-12
PSCSP10-15
PSCSP12-8
PSCSP12-10
PSCSP12-12
PSCSP12-15
PSCSP13-10
PSCSP13-12
PSCSP13-15
PSCSP15-10
PSCSP15-12
PSCSP15-15
PSCSP16-10
PSCSP16-12
PSCSP16-15
PSCSP18-10
PSCSP18-12
PSCSP18-15
PSCSP20-10
PSCSP20-12
PSCSP20-15
PSCSP25-12
PSCSP25-15
PSCSP25-20
PSCSP30-15
PSCSP30-20
PSCSP35-15
PSCSP40-18
PSCSP50-22
PSCSP60-22
PSCSP80-32
PSCSP100-36
PSCSPB16-12
PSCSPB17-10
PSCSPB17-12
PSCSPB20-10
PSCSPB20-12
PSCSPB25-12
PSCSPB25-15
PSCSPB30-15
PSCSPB30-20
PSCSPB35-15
PSCSPB40-18
PSCSPB50-22
PSCSPJ5-6
PSCSPJ6-6
PSCSPJ8-6
PSCSPJ10-6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚
3天~ 103168相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 104188相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 105208相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1052210相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 106208相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1062010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 108258相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1082510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1083012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1083015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1010308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10103010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10103012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10103515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1012308相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10123010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10123012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10123515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10133010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10133412相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10133515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10153410相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10153512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10154015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10163510相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10163512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10164015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10184010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10184012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10184515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10204012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10204515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10255520相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
當日可能 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10306020相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10356015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10407018相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10508522相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10609522相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 108013032相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 1010015036相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10163512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10174010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10174012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10204010相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10204012相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10254512相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10255015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10305515相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10306020相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10356015相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10407018相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 10508522相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳標準型
3天~ 105166相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 106186相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 108226相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
3天~ 1010256相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳精巧型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 外徑 寬度 材質 表面處理 壁厚

Loading...

規格概要

317、325有附安裝孔型。

使用範例

固定環 分離 標準型/精巧型/平衡型:關聯圖像

基本資訊

緊固方法 分離 規格 標準 側面加工