(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

導桿 一端外螺牙管型/一端外螺牙附扳手槽管型

導桿 一端外螺牙管型/一端外螺牙附扳手槽管型

【特長】由於配線可通過導桿內側,適用於輕量化用途便利的線性導桿( 線性導桿‧淬火導桿‧導引導桿‧滑動導桿 ) 為一端外螺牙附扳手槽管型。
Shafts - One End Threaded Hollow Shafts - One End Threaded Hollow Shafts with Wrench Flats / One End Threaded Hollow Shafts

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type 材質 硬度 表面處理
一端外螺牙一端外螺牙
附扳手槽
SPJNSPNR相當於SUJ2高周波淬火
有効硬化層深度 P.142
相當於SUJ2       58HRC~
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr)  56HRC~
PSPJNPSPNR相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
RSPJNRSPNR相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

◦一端外螺牙管型
型式LFBPSC
SPJN  20
SPNR  30

1051
1270

F30
F60

B30
B28

P20
P24


SC5
■一端外螺牙管型
型式指定單位1mmP
選擇
D公差d(Y)
Max.
RC
TypeDLFB
一端外螺牙管型
SPJN
PSPJN
625~5982≦F≦P×5B≦F−2
(P=6時)

B≦F−3
(P=8・10時)

B≦F−5
(P≧12時)

B=0
(無螺牙時)

B≧Pitch×3
6-0.004
-0.012
26000.3以下0.5以下
825~7988-0.005
-0.014
38000.3以下0.5以下
1025~798810-0.005
-0.014
48000.3以下0.5以下
1225~9981012-0.006
-0.017
610000.3以下0.5以下
1325~99812-0.006
-0.017
710000.3以下0.5以下
1625~119816-0.006
-0.017
1012000.3以下0.5以下
2025~119820−0.007
-0.020
1412000.3以下1.0以下
2525~119824-0.007
-0.020
1612000.3以下1.0以下
3025~14982430-0.007
-0.020
1715000.3以下1.0以下
3525~149830-0.009
-0.025
1915000.5以下1.0以下
4025~149830-0.009
-0.025
2015000.5以下1.0以下

型式指定單位1mmP
選擇
D公差d(Y)
Max.
RC
TypeDLFB
一端外螺牙管型
鍍低溫黑色鉻
RSPJN
625~5002≦F≦P×5B≦F−2
(P=6時)

B≦F−3
(P=8・10時)

B≦F−5
(P≧12時)

B=0
(無螺牙時)

B≧Pitch×3
6-0.004
-0.012
26000.3以下0.5以下
825~5008-0.005
-0.014
38000.3以下0.5以下
1025~500810-0.005
-0.014
48000.3以下0.5以下
1225~5001012-0.006
-0.017
610000.3以下0.5以下
1325~50012-0.006
-0.017
710000.3以下0.5以下
1625~50016-0.006
-0.017
1012000.3以下0.5以下
2025~50020-0.007
-0.020
1412000.3以下1.0以下
2525~50024-0.007
-0.020
1612000.3以下1.0以下
3025~5002430−0.007
−0.020
1715000.3以下1.0以下
型式指定單位1mmP
選擇
扳手槽尺寸D公差d(Y)
Max.
RC
TypeDLFBSCW1
一端外螺牙管
附扳手槽型
SPNR
PSPNR
625~5982≦F≦P×5B≦F−2
(P=6時)

B≦F−3
(P=8・10時)

B≦F−5
(P≧12時)

B=0
(無螺牙時)

B≧Pitch×3
6SC=指定單位1mm


SC+1L
SC0


扳手槽詳細
  P.142
58−0.004
−0.012
26000.3以下0.5以下
825~798878−0.005
−0.014
38000.3以下0.5以下
1025~79881088−0.005
−0.014
48000.3以下0.5以下
1225~99810121010−0.006
−0.017
610000.3以下0.5以下
1325~998121110−0.006
−0.017
710000.3以下0.5以下
1625~1198161410-0.006
−0.017
1012000.3以下0.5以下
2025~1198201710−0.007
−0.020
1412000.3以下1.0以下
2525~1198242210−0.007
−0.020
1612000.3以下1.0以下
3025~149824302715−0.007
−0.020
1715000.3以下1.0以下
3525~1498303015−0.009
−0.025
1915000.5以下1.0以下
4025~1498303620−0.009
−0.025
2015000.5以下1.0以下

型式指定單位1mmP
選擇
扳手槽尺寸D公差d(Y)
Max.
RC
TypeDLFBSCW1
一端外螺牙管
附扳手槽型
鍍低溫黑色鉻
RSPNR
625~5002≦F≦P×5B≦F−2
(P=6時)

B≦F−3
(P=8・10時)

B≦F−5
(P≧12時)

B=0
(無螺牙時)

B≧Pitch×3
6SC=指定單位1mm


SC+1L
SC0


扳手槽詳細
  P.142
58−0.004
−0.012
26000.3以下0.5以下
825~500878−0.005
−0.014
38000.3以下0.5以下
1025~50081088−0.005
−0.014
48000.3以下0.5以下
1225~50010121010−0.006
−0.017
610000.3以下0.5以下
1325~500121110−0.006
−0.017
710000.3以下0.5以下
1625~500161410−0.006
−0.017
1012000.3以下0.5以下
2025~500201710−0.007
−0.020
1412000.3以下1.0以下
2525~500242210−0.007
−0.020
1612000.3以下1.0以下
3025~50024302715−0.007
−0.020
1715000.3以下1.0以下
D=P時,請以F=B指定B尺寸。但因優先製作L尺寸・F尺寸,所以製品的B尺寸為F−(Pitch×2)。
指定B=0時,不做螺牙加工。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSPJN6-[25-598/1]-F[2-30/1]-B[0-30/1]-P6
PSPJN8-[25-798/1]-F[2-40/1]-B[0-40/1]-P8
PSPJN10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]
PSPJN12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]
PSPJN13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P12
PSPJN16-[25-1198/1]-F[2-90/1]-B[0-90/1]-P16
PSPJN20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-100/1]-P20
PSPJN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[0-120/1]-P24
PSPJN30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]
PSPJN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P30
PSPJN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P30
PSPNR6-[25-598/1]-F[2-30/1]-B[0-30/1]-P6-SC[0-590/1]
PSPNR8-[25-798/1]-F[2-40/1]-B[0-40/1]-P8-SC[0-790/1]
PSPNR10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]-SC[0-790/1]
PSPNR12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]-SC[0-988/1]
PSPNR13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P12-SC[0-988/1]
PSPNR16-[25-1198/1]-F[2-90/1]-B[0-90/1]-P16-SC[0-1188/1]
PSPNR20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-100/1]-P20-SC[0-1188/1]
PSPNR25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[0-120/1]-P24-SC[0-1188/1]
PSPNR30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]-SC[0-1483/1]
PSPNR35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P30-SC[0-1483/1]
PSPNR40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P30-SC[0-1478/1]
RSPJN6-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[0-30/1]-P6
RSPJN8-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-40/1]-P8
RSPJN10-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]
RSPJN12-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]
RSPJN13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P12
RSPJN16-[25-500/1]-F[2-90/1]-B[0-90/1]-P16
RSPJN20-[25-500/1]-F[2-100/1]-B[0-100/1]-P20
RSPJN25-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[0-120/1]-P24
RSPJN30-[25-500/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]
RSPNR6-[25-500/1]-F[2-30/1]-B[0-30/1]-P6-SC[0-500/1]
RSPNR8-[25-500/1]-F[2-40/1]-B[0-40/1]-P8-SC[0-500/1]
RSPNR10-[25-500/1]-F[2-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]-SC[0-500/1]
RSPNR12-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]-SC[0-500/1]
RSPNR13-[25-500/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P12-SC[0-500/1]
RSPNR16-[25-500/1]-F[2-90/1]-B[0-90/1]-P16-SC[0-500/1]
RSPNR20-[25-500/1]-F[2-100/1]-B[0-100/1]-P20-SC[0-500/1]
RSPNR25-[25-500/1]-F[2-120/1]-B[0-120/1]-P24-SC[0-500/1]
RSPNR30-[25-500/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]-SC[0-500/1]
SPJN6-[25-598/1]-F[2-30/1]-B[0-30/1]-P6
SPJN8-[25-798/1]-F[2-40/1]-B[0-40/1]-P8
SPJN10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]
SPJN12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]
SPJN13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P12
SPJN16-[25-1198/1]-F[2-90/1]-B[0-90/1]-P16
SPJN20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-100/1]-P20
SPJN25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[0-120/1]-P24
SPJN30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]
SPJN35-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P30
SPJN40-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P30
SPNR6-[25-598/1]-F[2-30/1]-B[0-30/1]-P6-SC[0-590/1]
SPNR8-[25-798/1]-F[2-40/1]-B[0-40/1]-P8-SC[0-790/1]
SPNR10-[25-798/1]-F[2-50/1]-B[0-50/1]-P[8,​10]-SC[0-790/1]
SPNR12-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P[10,​12]-SC[0-988/1]
SPNR13-[25-998/1]-F[2-60/1]-B[0-60/1]-P12-SC[0-988/1]
SPNR16-[25-1198/1]-F[2-90/1]-B[0-90/1]-P16-SC[0-1188/1]
SPNR20-[25-1198/1]-F[2-100/1]-B[0-100/1]-P20-SC[0-1188/1]
SPNR25-[25-1198/1]-F[2-120/1]-B[0-120/1]-P24-SC[0-1188/1]
SPNR30-[25-1498/1]-F[2-150/1]-B[0-150/1]-P[24,​30]-SC[0-1483/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
1處追加板手槽 [SC]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [P]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
6天~ 10鍍硬鉻625 ~ 598-60 ~ 302 ~ 30
6天~ 10鍍硬鉻825 ~ 798-80 ~ 402 ~ 40
6天~ 10鍍硬鉻1025 ~ 798-8 ~ 100 ~ 502 ~ 50
6天~ 10鍍硬鉻1225 ~ 998-10 ~ 120 ~ 602 ~ 60
6天~ 10鍍硬鉻1325 ~ 998-120 ~ 602 ~ 60
6天~ 10鍍硬鉻1625 ~ 1198-160 ~ 902 ~ 90
6天~ 10鍍硬鉻2025 ~ 1198-200 ~ 1002 ~ 100
6天~ 10鍍硬鉻2525 ~ 1198-240 ~ 1202 ~ 120
6天~ 10鍍硬鉻3025 ~ 1498-24 ~ 300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10鍍硬鉻3525 ~ 1498-300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10鍍硬鉻4025 ~ 1498-300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10鍍硬鉻625 ~ 5980 ~ 59060 ~ 302 ~ 30
6天~ 10鍍硬鉻825 ~ 7980 ~ 79080 ~ 402 ~ 40
6天~ 10鍍硬鉻1025 ~ 7980 ~ 7908 ~ 100 ~ 502 ~ 50
6天~ 10鍍硬鉻1225 ~ 9980 ~ 98810 ~ 120 ~ 602 ~ 60
6天~ 10鍍硬鉻1325 ~ 9980 ~ 988120 ~ 602 ~ 60
6天~ 10鍍硬鉻1625 ~ 11980 ~ 1188160 ~ 902 ~ 90
6天~ 10鍍硬鉻2025 ~ 11980 ~ 1188200 ~ 1002 ~ 100
6天~ 10鍍硬鉻2525 ~ 11980 ~ 1188240 ~ 1202 ~ 120
6天~ 10鍍硬鉻3025 ~ 14980 ~ 148324 ~ 300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10鍍硬鉻3525 ~ 14980 ~ 1483300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10鍍硬鉻4025 ~ 14980 ~ 1478300 ~ 1502 ~ 150
17天~ 10鍍低溫黑色鉻625 ~ 500-60 ~ 302 ~ 30
17天~ 10鍍低溫黑色鉻825 ~ 500-80 ~ 402 ~ 40
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1025 ~ 500-8 ~ 100 ~ 502 ~ 50
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1225 ~ 500-10 ~ 120 ~ 602 ~ 60
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1325 ~ 500-120 ~ 602 ~ 60
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1625 ~ 500-160 ~ 902 ~ 90
17天~ 10鍍低溫黑色鉻2025 ~ 500-200 ~ 1002 ~ 100
17天~ 10鍍低溫黑色鉻2525 ~ 500-240 ~ 1202 ~ 120
17天~ 10鍍低溫黑色鉻3025 ~ 500-24 ~ 300 ~ 1502 ~ 150
17天~ 10鍍低溫黑色鉻625 ~ 5000 ~ 50060 ~ 302 ~ 30
17天~ 10鍍低溫黑色鉻825 ~ 5000 ~ 50080 ~ 402 ~ 40
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1025 ~ 5000 ~ 5008 ~ 100 ~ 502 ~ 50
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1225 ~ 5000 ~ 50010 ~ 120 ~ 602 ~ 60
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1325 ~ 5000 ~ 500120 ~ 602 ~ 60
17天~ 10鍍低溫黑色鉻1625 ~ 5000 ~ 500160 ~ 902 ~ 90
17天~ 10鍍低溫黑色鉻2025 ~ 5000 ~ 500200 ~ 1002 ~ 100
17天~ 10鍍低溫黑色鉻2525 ~ 5000 ~ 500240 ~ 1202 ~ 120
17天~ 10鍍低溫黑色鉻3025 ~ 5000 ~ 50024 ~ 300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10625 ~ 598-60 ~ 302 ~ 30
6天~ 10825 ~ 798-80 ~ 402 ~ 40
6天~ 101025 ~ 798-8 ~ 100 ~ 502 ~ 50
6天~ 101225 ~ 998-10 ~ 120 ~ 602 ~ 60
6天~ 101325 ~ 998-120 ~ 602 ~ 60
6天~ 101625 ~ 1198-160 ~ 902 ~ 90
6天~ 102025 ~ 1198-200 ~ 1002 ~ 100
6天~ 102525 ~ 1198-240 ~ 1202 ~ 120
6天~ 103025 ~ 1498-24 ~ 300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 103525 ~ 1498-300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 104025 ~ 1498-300 ~ 1502 ~ 150
6天~ 10625 ~ 5980 ~ 59060 ~ 302 ~ 30
6天~ 10825 ~ 7980 ~ 79080 ~ 402 ~ 40
6天~ 101025 ~ 7980 ~ 7908 ~ 100 ~ 502 ~ 50
6天~ 101225 ~ 9980 ~ 98810 ~ 120 ~ 602 ~ 60
6天~ 101325 ~ 9980 ~ 988120 ~ 602 ~ 60
6天~ 101625 ~ 11980 ~ 1188160 ~ 902 ~ 90
6天~ 102025 ~ 11980 ~ 1188200 ~ 1002 ~ 100
6天~ 102525 ~ 11980 ~ 1188240 ~ 1202 ~ 120
6天~ 103025 ~ 14980 ~ 148324 ~ 300 ~ 1502 ~ 150

Loading...

規格概要

D部位表面粗糙度的鍍膜製品為,無鍍膜製品為
鍍低溫黑色鉻的特長請參照 P.156
扳手槽兩端15mm為真圓度・外徑公差的精密度範圍外。
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 P.141 
管孔內部、攻牙內、圓孔、橫孔等未做鍍低溫黑色鉻處理。因此會生鏽。
扳手槽・軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。P.142
關於管型導桿的偏壁請參照P.141
加工部附近會因退火處理造成變形,故外徑公差有出現誤差的可能性。

使用範例

基本資訊

基本形狀 圓管 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 無加工
材質 相當於SUJ2 熱處理 高週波淬火 軸嵌合公差 g6
硬度 高週波淬火(58HRC~)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767