(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】由於配線可通過導桿內側,適用於輕量化用途便利的線性導桿( 線性導桿‧淬火導桿‧導引導桿‧滑動導桿 ) 為一端內螺牙附扳手槽管型。Shafts - Hollow /One End Tapped Hollow with Wrench Flat
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |
SPJT | SPTR | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有効硬化層深度 P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
SSPJT | SSPTR | SUS440C或 SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
PSPJT | PSPTR | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上 | |
RSPJT | RSPTR | 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 |
型式 | − | L | − | M | − | SC |
SPJT20 SPTR30 | − − | 525 730 | − − | MT3 M20 | − | SC8 |
型式 | L 指定單位1mm | M(粗螺紋) 選擇 | D公差 | d | C | |||||
Type | D | |||||||||
一端內螺牙管型 | SPJT SSPJT(僅限*符號尺寸) PSPJT RSPJT(D≦30、L≦500) | 6 | 20〜 600 | 3 | −0.004 −0.012 | 2 | 0.5以下 | |||
*8 | 20〜 800(300) | 4 | *5 | −0.005 −0.014 | 3(3) | 0.5以下 | ||||
*10 | 20〜 800(400) | 5 | *6 | −0.005 −0.014 | 4(4) | 0.5以下 | ||||
*12 | 20〜1000(500) | *8 | *T1(RC1/8) | −0.006 −0.017 | 6(5) | 0.5以下 | ||||
*13 | 25〜1000(500) | *10 | *T1(RC1/8) | −0.006 −0.017 | 7(5) | 0.5以下 | ||||
*16 | 30〜1200(600) | *12 | *T2(RC1/4) | −0.006 −0.017 | 10(6) | 0.5以下 | ||||
*20 | 30〜1200(800) | *16 | *T3(RC3/8) | −0.007 −0.020 | 14(8) | 1.0以下 | ||||
*25 | 35〜1200(1000) | *20 | −0.007 −0.020 | 16(10) | 1.0以下 | |||||
*30 | 35〜1500(1000) | *20 | −0.007 −0.020 | 17(12) | 1.0以下 | |||||
35 | 35〜1500 | 24 | −0.009 −0.025 | 19 | 1.0以下 | |||||
40 | 50〜1500 | 24 | 30 | −0.009 −0.025 | 20 | 1.0以下 | ||||
50 | 60〜1500 | 30 | −0.009 −0.025 | 26 | 1.0以下 |
型式 | L 指定單位1mm | M(粗螺紋) 選擇 | 扳手槽尺寸 | D公差 | d | C | |||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | |||||||||
一端內螺牙 附扳手槽管型 | SPTR SSPTR(僅限*符號尺寸) PSPTR RSPTR(D≦30、L≦500) | 6 | 20〜 600 | 3 | SC=指定單位1mm D≦25時 SC+ℓ1≦L SC≧M×2 D≧30時 SC+ℓ1≦L SC≧0 扳手槽詳情 P.142 | 5 | 8 | −0.004 −0.012 | 2 | 0.5以下 | |||
*8 | 20〜 800(300) | 4 | *5 | 7 | 8 | −0.005 −0.014 | 3(3) | 0.5以下 | |||||
*10 | 20〜 800(400) | 5 | *6 | 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 4(4) | 0.5以下 | |||||
*12 | 20〜1000(500) | *8 | *T1(RC1/8) | 10 | 10 | −0.006 −0.017 | 6(5) | 0.5以下 | |||||
*13 | 25〜1000(500) | *10 | *T1(RC1/8) | 11 | 10 | −0.006 −0.017 | 7(5) | 0.5以下 | |||||
*16 | 30〜1200(600) | *12 | *T2(RC1/4) | 14 | 10 | −0.006 −0.017 | 10(6) | 0.5以下 | |||||
*20 | 30〜1200(800) | *16 | *T3(RC3/8) | 17 | 10 | −0.007 −0.020 | 14(8) | 1.0以下 | |||||
*25 | 35〜1200(1000) | *20 | 22 | 10 | −0.007 −0.020 | 16(10) | 1.0以下 | ||||||
*30 | 35〜1500(1000) | *20 | 27 | 15 | −0.007 −0.020 | 17(12) | 1.0以下 | ||||||
35 | 35〜1500 | 24 | 30 | 15 | −0.009 −0.025 | 19 | 1.0以下 | ||||||
40 | 50〜1500 | 24 | 30 | 36 | 20 | −0.009 −0.025 | 20 | 1.0以下 | |||||
50 | 60〜1500 | 30 | 41 | 20 | −0.009 −0.025 | 26 | 1.0以下 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PSPJT6-[20-600/1]-M3 |
PSPJT8-[20-800/1]-M[4,5] |
PSPJT10-[20-800/1]-M[5,6] |
PSPJT12-[20-1000/1]-M8 |
PSPJT12-[20-1000/1]-MT1 |
PSPJT13-[25-1000/1]-M10 |
PSPJT13-[25-1000/1]-MT1 |
PSPJT16-[30-1200/1]-M12 |
PSPJT16-[30-1200/1]-MT2 |
PSPJT20-[30-1200/1]-M16 |
PSPJT20-[30-1200/1]-MT3 |
PSPJT25-[35-1200/1]-M20 |
PSPJT30-[35-1500/1]-M20 |
PSPJT35-[35-1500/1]-M24 |
PSPJT40-[50-1500/1]-M[24,30] |
PSPJT50-[65-1500/1]-M30 |
PSPTR6-[20-600/1]-M3-SC[6-592/1] |
PSPTR8-[20-800/1]-M[4,5]-SC[8-792/1] |
PSPTR10-[20-800/1]-M[5,6]-SC[10-792/1] |
PSPTR12-[20-1000/1]-M8-SC[16-990/1] |
PSPTR12-[20-1000/1]-MT1-SC[16-990/1] |
PSPTR13-[25-1000/1]-M10-SC[20-990/1] |
PSPTR13-[25-1000/1]-MT1-SC[20-990/1] |
PSPTR16-[30-1200/1]-M12-SC[24-1190/1] |
PSPTR16-[30-1200/1]-MT2-SC[24-1190/1] |
PSPTR20-[30-1200/1]-M16-SC[32-1190/1] |
PSPTR20-[30-1200/1]-MT3-SC[32-1190/1] |
PSPTR25-[35-1200/1]-M20-SC[40-1190/1] |
PSPTR30-[35-1500/1]-M20-SC[0-1485/1] |
PSPTR35-[35-1500/1]-M24-SC[0-1485/1] |
PSPTR40-[50-1500/1]-M[24,30]-SC[0-1480/1] |
PSPTR50-[65-1500/1]-M30-SC[0-1480/1] |
RSPJT6-[20-500/1]-M3 |
RSPJT8-[20-500/1]-M[4,5] |
RSPJT10-[20-500/1]-M[5,6] |
RSPJT12-[20-500/1]-M8 |
RSPJT12-[20-500/1]-MT1 |
RSPJT13-[25-500/1]-M10 |
RSPJT13-[25-500/1]-MT1 |
RSPJT16-[30-500/1]-M12 |
RSPJT16-[30-500/1]-MT2 |
RSPJT20-[30-500/1]-M16 |
RSPJT20-[30-500/1]-MT3 |
RSPJT25-[35-500/1]-M20 |
RSPJT30-[35-500/1]-M20 |
RSPTR6-[20-500/1]-M3-SC[6-500/1] |
RSPTR8-[20-500/1]-M[4,5]-SC[8-500/1] |
RSPTR10-[20-500/1]-M[5,6]-SC[10-500/1] |
RSPTR12-[20-500/1]-M8-SC[16-500/1] |
RSPTR12-[20-500/1]-MT1-SC[16-500/1] |
RSPTR13-[25-500/1]-M10-SC[20-500/1] |
RSPTR13-[25-500/1]-MT1-SC[20-500/1] |
RSPTR16-[30-500/1]-M12-SC[24-500/1] |
RSPTR16-[30-500/1]-MT2-SC[24-500/1] |
RSPTR20-[30-500/1]-M16-SC[32-500/1] |
RSPTR20-[30-500/1]-MT3-SC[32-500/1] |
RSPTR25-[35-500/1]-M20-SC[40-500/1] |
RSPTR30-[35-500/1]-M20-SC[0-500/1] |
SPJT6-[20-600/1]-M3 |
SPJT8-[20-800/1]-M[4,5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 表面處理 | 軸徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 硬度 | 1處追加板手槽 [SC] (mm) | 內螺牙(粗螺紋) [M] (mm) | 將內螺牙M變更為錐形螺牙[MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 6 | 20 ~ 600 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 20 ~ 800 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 5 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 20 ~ 800 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 6 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 20 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 8 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 20 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 1 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 10 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 1 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 12 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 2 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 16 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 3 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 25 | 35 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 20 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 30 | 35 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 20 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 35 | 35 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 24 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 40 | 50 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 24 ~ 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 50 | 65 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 6 | 20 ~ 600 | 高週波淬火(58HRC~) | 6 ~ 592 | 3 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 8 | 20 ~ 800 | 高週波淬火(58HRC~) | 8 ~ 792 | 4 ~ 5 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 10 | 20 ~ 800 | 高週波淬火(58HRC~) | 10 ~ 792 | 5 ~ 6 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 20 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | 16 ~ 990 | 8 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 12 | 20 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | 16 ~ 990 | - | 1 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | 20 ~ 990 | 10 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1000 | 高週波淬火(58HRC~) | 20 ~ 990 | - | 1 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | 24 ~ 1190 | 12 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | 24 ~ 1190 | - | 2 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | 32 ~ 1190 | 16 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | 32 ~ 1190 | - | 3 | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 25 | 35 ~ 1200 | 高週波淬火(58HRC~) | 40 ~ 1190 | 20 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 30 | 35 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1485 | 20 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 35 | 35 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1485 | 24 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 40 | 50 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | 24 ~ 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 | 50 | 65 ~ 1500 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | 30 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 6 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 8 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 5 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 10 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 5 ~ 6 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 12 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 8 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 12 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 1 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 13 | 25 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 10 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 13 | 25 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 1 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 16 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 12 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 16 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 2 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 20 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 16 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 20 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | - | 3 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 25 | 35 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 20 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 30 | 35 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 20 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 6 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 6 ~ 500 | 3 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 8 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 8 ~ 500 | 4 ~ 5 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 10 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 10 ~ 500 | 5 ~ 6 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 12 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 16 ~ 500 | 8 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 12 | 20 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 16 ~ 500 | - | 1 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 13 | 25 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 20 ~ 500 | 10 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 13 | 25 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 20 ~ 500 | - | 1 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 16 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 24 ~ 500 | 12 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 16 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 24 ~ 500 | - | 2 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 20 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 32 ~ 500 | 16 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 20 | 30 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 32 ~ 500 | - | 3 | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 25 | 35 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 40 ~ 500 | 20 | - | ||
17天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | 30 | 35 ~ 500 | 高週波淬火(58HRC~) | 0 ~ 500 | 20 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 6 | 20 ~ 600 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 3 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 無 | 8 | 20 ~ 800 | 高週波淬火(58HRC~) | - | 4 ~ 5 | - |
Loading...
基本形狀 | 圓管 | 軸端形狀(左) | 內螺牙 | 軸端形狀(右) | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
熱處理 | 高週波淬火 | 軸嵌合公差 | g6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策