(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

導桿 止迴螺絲用附溝槽型

導桿 止迴螺絲用附溝槽型

【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 為止迴螺絲用溝槽型
Linear Shafts - Set Screw Grooved

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質硬度表面處理
直柱
兩端溝槽
直柱
一端溝槽
一端內螺牙一端外螺牙一端外螺牙
軸徑同尺寸
SFJQSFJSSFTSSFNSSFQS相當於SUJ2高周波淬火
有効硬化層深度P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
SSFJQSSFJSSSFTSSSFNSSSFQSSUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSFJQPSFJSPSFTSPSFNSPSFQS相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
PSSFJQPSSFJSPSSFTSPSSFNSPSSFQS SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr)

規格表

型式LMFBPVKGQ
SFJQ16100V10K5G10Q5
SSFTS20500M10G10Q7
PSFNS8650F10B8P4G20Q4
型式L
指定單位1mm
溝槽尺寸D公差C
TypeDV・G(1mm單位)K・Q(選擇)D1g6
直柱兩端溝槽型
SFJQ
SSFJQ
PSFJQ
PSSFJQ
620〜6005〜1845−0.004
−0.012
0.5以下
820〜8005〜24457−0.005
−0.014
0.5以下
1020〜8005〜30459−0.005
−0.014
0.5以下
1220〜10005〜36510−0.006
−0.017
0.5以下
1325〜10005〜39511−0.006
−0.017
0.5以下
1525〜10005〜455613−0.006
−0.017
0.5以下
1630〜12005〜485614−0.006
−0.017
0.5以下
1830〜12005〜545616−0.006
−0.017
0.5以下
2030〜12006〜606718−0.007
−0.020
1.0以下
2535〜12006〜756723−0.007
−0.020
1.0以下
3035〜15006〜90728−0.007
−0.020
1.0以下

型式L
指定單位1mm
溝槽尺寸D公差C
TypeDG(1mm單位)Q(選擇)D1g6
直柱一端溝槽型
SFJS
SSFJS
PSFJS
PSSFJS
620〜6005〜1845−0.004
−0.012
0.5以下
820〜8005〜24457−0.005
−0.014
0.5以下
1020〜8005〜30459−0.005
−0.014
0.5以下
1220〜10005〜36510−0.006
−0.017
0.5以下
1325〜10005〜39511−0.006
−0.017
0.5以下
1525〜10005〜455613−0.006
−0.017
0.5以下
1630〜12005〜485614−0.006
−0.017
0.5以下
1830〜12005〜545616−0.006
−0.017
0.5以下
2030〜12006〜606718−0.007
−0.020
1.0以下
2535〜12006〜756723−0.007
−0.020
1.0以下
3035〜15006〜90728−0.007
−0.020
1.0以下

型式L
指定單位1mm
選擇一端內螺牙溝槽尺寸D公差C
TypeDM(粗螺紋)G(1mm單位)Q(選擇)D1g6
一端內螺牙型
SFTS
SSFTS
PSFTS
PSSFTS
620〜60035〜1845−0.004
−0.012
0.5以下
820〜8003455〜24457−0.005
−0.014
0.5以下
1020〜80034565〜30459−0.005
−0.014
0.5以下
1220〜100045685〜36510−0.006
−0.017
0.5以下
1325〜100045685〜39511−0.006
−0.017
0.5以下
1525〜10004568105〜455613−0.006
−0.017
0.5以下
1630〜12004568105〜485614−0.006
−0.017
0.5以下
1830〜1200456810125〜545616−0.006
−0.017
0.5以下
2030〜1200456810126〜606718−0.007
−0.020
1.0以下
2535〜120045681012166〜756723−0.007
−0.020
1.0以下
3035〜15006810121620246〜90728−0.007
−0.020
1.0以下
必須符合V+K/2+1≦L/2、G+Q/2+1≦L/2。一端內螺牙型時,必須符合G≦L−M×2−Q×2。
M×2.5+4≧L時,攻牙下孔可能會貫穿。
型式指定單位1mm選擇溝槽尺寸D公差(Y)
Max.
RC
TypeDLFBPG(1mm單位)Q(選擇)D1g6
外螺牙型
SFNS
SSFNS
PSFNS
PSSFNS
625〜5982≦F≦P×5(P≦6時)
B≦F−2

(P=8・10時)
B≦F−3

(P≧12時)
B≦F−5

B≧Pitch×3
34565〜1845−0.004
−0.012
6000.3以下0.5以下
825〜798345685〜24457−0.005
−0.014
8000.3以下0.5以下
1025〜7984568105〜30459−0.005
−0.014
8000.3以下0.5以下
1225〜99856810125〜36511−0.006
−0.017
10000.3以下0.5以下
1325〜99856810125〜39511−0.006
−0.017
10000.3以下0.5以下
1525〜99856810125〜455613−0.006
−0.017
10000.3以下0.5以下
1625〜11985681012165〜485614−0.006
−0.017
12000.3以下0.5以下
1825〜11985681012165〜545616−0.006
−0.017
12000.3以下0.5以下
2025〜119868101216206〜606718−0.007
−0.020
12000.3以下1.0以下
2525〜1198810121620246〜756723−0.007
−0.020
12000.3以下1.0以下
3025〜149881012162024306〜90728−0.007
−0.020
15000.3以下1.0以下

型式指定單位1mm溝槽尺寸D公差(Y)
Max.
C
TypeDLBG(1mm單位)Q(選擇)D1g6
外螺牙・軸徑同尺寸型
SFQS
SSFQS
PSFQS
PSSFQS
625〜598Pitch×3≦B≦M×5


軸徑同尺寸型以L寸為優先,故螺牙有效長度為B−(Pitch×2)。
5〜1845−0.004
−0.012
6000.5以下
825〜7985〜24457−0.005
−0.014
8000.5以下
1025〜7985〜30459−0.005
−0.014
8000.5以下
1225〜9985〜36511−0.006
−0.017
10000.5以下
1625〜11985〜485614−0.006
−0.017
12000.5以下
2025〜11986〜606718−0.007
−0.020
12001.0以下
3025〜14986〜90728−0.007
−0.020
15001.0以下
必須符合V+K/2+1≦L/2、G+Q/2+1≦L/2。
粗螺牙尺寸
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFJQ6-[20-900/1]-V[5-18/1]-K4-G[5-18/1]-Q4
PSFJQ8-[20-1100/1]-V[5-24/1]-K[4,​5]-G[5-24/1]-Q[4,​5]
PSFJQ10-[20-1200/1]-V[5-30/1]-K[4,​5]-G[5-30/1]-Q[4,​5]
PSFJQ12-[20-1400/1]-V[5-36/1]-K5-G[5-36/1]-Q5
PSFJQ13-[25-1400/1]-V[5-39/1]-K5-G[5-39/1]-Q5
PSFJQ15-[30-1400/1]-V[5-45/1]-K[5,​6]-G[5-45/1]-Q[5,​6]
PSFJQ16-[30-1400/1]-V[5-48/1]-K[5,​6]-G[5-48/1]-Q[5,​6]
PSFJQ18-[30-1400/1]-V[5-54/1]-K[5,​6]-G[5-54/1]-Q[5,​6]
PSFJQ20-[30-1400/1]-V[6-60/1]-K[6,​7]-G[6-60/1]-Q[6,​7]
PSFJQ25-[30-1400/1]-V[6-75/1]-K[6,​7]-G[6-75/1]-Q[6,​7]
PSFJQ30-[35-1500/1]-V[6-90/1]-K7-G[6-90/1]-Q7
PSFJS6-[20-900/1]-G[5-18/1]-Q4
PSFJS8-[20-1100/1]-G[5-24/1]-Q[4,​5]
PSFJS10-[20-1200/1]-G[5-30/1]-Q[4,​5]
PSFJS12-[20-1400/1]-G[5-36/1]-Q5
PSFJS13-[25-1400/1]-G[5-39/1]-Q5
PSFJS15-[30-1400/1]-G[5-45/1]-Q[5,​6]
PSFJS16-[30-1400/1]-G[5-48/1]-Q[5,​6]
PSFJS18-[30-1400/1]-G[5-54/1]-Q[5,​6]
PSFJS20-[30-1400/1]-G[6-60/1]-Q[6,​7]
PSFJS25-[30-1400/1]-G[6-75/1]-Q[6,​7]
PSFJS30-[35-1500/1]-G[6-90/1]-Q7
PSFNS6-[20-898/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]-G[5-18/1]-Q4
PSFNS8-[20-1098/1]-F[2-40/1]-B[2-37/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]-G[5-24/1]-Q[4,​5]
PSFNS10-[20-1198/1]-F[2-50/1]-B[2-47/1]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]-G[5-30/1]-Q[4,​5]
PSFNS12-[20-1398/1]-F[2-60/1]-B[2-55/1]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-G[5-36/1]-Q5
PSFNS13-[25-1398/1]-F[2-60/1]-B[2-55/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-G[5-39/1]-Q5
PSFNS15-[25-1398/1]-F[2-60/1]-B[2-55/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12]-G[5-45/1]-Q[5,​6]
PSFNS16-[25-1398/1]-F[2-80/1]-B[2-75/1]-P[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-G[5-48/1]-Q[5,​6]
PSFNS18-[25-1398/1]-F[2-80/1]-B[2-75/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-G[5-54/1]-Q[5,​6]
PSFNS20-[25-1398/1]-F[2-100/1]-B[2-95/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[6-60/1]-Q[6,​7]
PSFNS25-[25-1398/1]-F[2-120/1]-B[2-115/1]-P[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-G[6-75/1]-Q[6,​7]
PSFNS30-[35-1498/1]-F[2-150/1]-B[2-145/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-G[6-90/1]-Q7
PSFQS6-[20-898/1]-B[2-28/1]-G[5-18/1]-Q4
PSFQS8-[20-1098/1]-B[2-37/1]-G[5-24/1]-Q[4,​5]
PSFQS10-[20-1198/1]-B[2-47/1]-G[5-30/1]-Q[4,​5]
PSFQS12-[20-1398/1]-B[2-55/1]-G[5-36/1]-Q5
PSFQS16-[25-1398/1]-B[2-75/1]-G[5-48/1]-Q[5,​6]
PSFQS20-[25-1398/1]-B[2-95/1]-G[6-60/1]-Q[6,​7]
PSFQS30-[35-1498/1]-B[2-145/1]-G[6-90/1]-Q7
PSFTS6-[20-900/1]-M3-G[5-18/1]-Q4
PSFTS8-[20-1100/1]-M[3,​4,​5]-G[5-24/1]-Q[4,​5]
PSFTS10-[20-1200/1]-M[3,​4,​5,​6]-G[5-30/1]-Q[4,​5]
PSFTS12-[20-1400/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-G[5-36/1]-Q5
PSFTS13-[25-1400/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-G[5-39/1]-Q5
PSFTS15-[30-1400/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-G[5-45/1]-Q[5,​6]
PSFTS16-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-G[5-48/1]-Q[5,​6]
PSFTS18-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-G[5-54/1]-Q[5,​6]
PSFTS20-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-G[6-60/1]-Q[6,​7]
PSFTS25-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-G[6-75/1]-Q[6,​7]
PSFTS30-[35-1500/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-G[6-90/1]-Q7
PSSFJQ6-[20-900/1]-V[5-18/1]-K4-G[5-18/1]-Q4
PSSFJQ8-[20-1100/1]-V[5-24/1]-K[4,​5]-G[5-24/1]-Q[4,​5]
PSSFJQ10-[20-1200/1]-V[5-30/1]-K[4,​5]-G[5-30/1]-Q[4,​5]
PSSFJQ12-[20-1400/1]-V[5-36/1]-K5-G[5-36/1]-Q5
PSSFJQ13-[25-1400/1]-V[5-39/1]-K5-G[5-39/1]-Q5
PSSFJQ15-[30-1400/1]-V[5-45/1]-K[5,​6]-G[5-45/1]-Q[5,​6]
PSSFJQ16-[30-1400/1]-V[5-48/1]-K[5,​6]-G[5-48/1]-Q[5,​6]
PSSFJQ18-[30-1400/1]-V[5-54/1]-K[5,​6]-G[5-54/1]-Q[5,​6]
PSSFJQ20-[30-1400/1]-V[6-60/1]-K[6,​7]-G[6-60/1]-Q[6,​7]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸端形狀(左) 材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 端部種類 內螺牙(粗螺紋) [M]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [P]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻620 ~ 900高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 18445 ~ 18
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻820 ~ 1100高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 244 ~ 54 ~ 55 ~ 24
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1020 ~ 1200高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 304 ~ 54 ~ 55 ~ 30
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1220 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 36555 ~ 36
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 39555 ~ 39
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1530 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 455 ~ 65 ~ 65 ~ 45
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1630 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 485 ~ 65 ~ 65 ~ 48
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1830 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 545 ~ 65 ~ 65 ~ 54
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2030 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----6 ~ 606 ~ 76 ~ 76 ~ 60
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2530 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----6 ~ 756 ~ 76 ~ 76 ~ 75
6天~ 10止迴螺絲溝槽[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3035 ~ 1500高周波淬火(58HRC~)直柱兩端溝槽----6 ~ 90776 ~ 90
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻620 ~ 900高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 18-4-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻820 ~ 1100高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 24-4 ~ 5-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1020 ~ 1200高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 30-4 ~ 5-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1220 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 36-5-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 39-5-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1530 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 45-5 ~ 6-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1630 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 48-5 ~ 6-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1830 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----5 ~ 54-5 ~ 6-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2030 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----6 ~ 60-6 ~ 7-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2530 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----6 ~ 75-6 ~ 7-
6天~ 10無加工[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3035 ~ 1500高周波淬火(58HRC~)直柱一端溝槽----6 ~ 90-7-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻620 ~ 898高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-3 ~ 62 ~ 282 ~ 305 ~ 18-4-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻820 ~ 1098高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-3 ~ 82 ~ 372 ~ 405 ~ 24-4 ~ 5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1020 ~ 1198高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-3 ~ 102 ~ 472 ~ 505 ~ 30-4 ~ 5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1220 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-3 ~ 102 ~ 552 ~ 605 ~ 36-5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-4 ~ 122 ~ 552 ~ 605 ~ 39-5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1525 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-4 ~ 122 ~ 552 ~ 605 ~ 45-5 ~ 6-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1625 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-4 ~ 122 ~ 752 ~ 805 ~ 48-5 ~ 6-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1825 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-5 ~ 162 ~ 752 ~ 805 ~ 54-5 ~ 6-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2025 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-5 ~ 162 ~ 952 ~ 1006 ~ 60-6 ~ 7-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2525 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-6 ~ 202 ~ 1152 ~ 1206 ~ 75-6 ~ 7-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3035 ~ 1498高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙-8 ~ 302 ~ 1452 ~ 1506 ~ 90-7-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻620 ~ 898高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 28-5 ~ 18-4-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻820 ~ 1098高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 37-5 ~ 24-4 ~ 5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1020 ~ 1198高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 47-5 ~ 30-4 ~ 5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1220 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 55-5 ~ 36-5-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1625 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 75-5 ~ 48-5 ~ 6-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2025 ~ 1398高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 95-6 ~ 60-6 ~ 7-
6天~ 10外螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3035 ~ 1498高周波淬火(58HRC~)一端外螺牙軸徑同尺寸--2 ~ 145-6 ~ 90-7-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻620 ~ 900高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙3---5 ~ 18-4-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻820 ~ 1100高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙3 ~ 5---5 ~ 24-4 ~ 5-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1020 ~ 1200高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙3 ~ 6---5 ~ 30-4 ~ 5-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1220 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙3 ~ 8---5 ~ 36-5-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1325 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙3 ~ 8---5 ~ 39-5-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1530 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙3 ~ 10---5 ~ 45-5 ~ 6-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1630 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙4 ~ 10---5 ~ 48-5 ~ 6-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻1830 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙4 ~ 12---5 ~ 54-5 ~ 6-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2030 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙4 ~ 12---6 ~ 60-6 ~ 7-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻2530 ~ 1400高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙4 ~ 16---6 ~ 75-6 ~ 7-
6天~ 10內螺牙[鐵] 相當於SUJ2鍍硬鉻3035 ~ 1500高周波淬火(58HRC~)一端內螺牙6 ~ 24---6 ~ 90-7-
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻620 ~ 900高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 18445 ~ 18
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻820 ~ 1100高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 244 ~ 54 ~ 55 ~ 24
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻1020 ~ 1200高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 304 ~ 54 ~ 55 ~ 30
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻1220 ~ 1400高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 36555 ~ 36
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻1325 ~ 1400高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 39555 ~ 39
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻1530 ~ 1400高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 455 ~ 65 ~ 65 ~ 45
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻1630 ~ 1400高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 485 ~ 65 ~ 65 ~ 48
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻1830 ~ 1400高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----5 ~ 545 ~ 65 ~ 65 ~ 54
6天~ 10止迴螺絲溝槽[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)鍍硬鉻2030 ~ 1400高周波淬火(56HRC~)直柱兩端溝槽----6 ~ 606 ~ 76 ~ 76 ~ 60

Loading...

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(右) 止迴螺絲溝槽 軸端部直角度 直角度(0.2)
熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767