(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】一端外螺牙附逃溝附鑽孔型・附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Threaded with Undercut and Wrench Flats / Cross-Drilled Hole
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | ||||
附扳手槽 | 附鑽孔 | ||||||
D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差f8 | |||
SAFS | SFSU | − | SFHS | − | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有効硬化層深度 P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
SSAFS | SSFSU | − | SSHFS | − | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
PSAFS | PSFSU | − | PSHFS | − | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上 | |
PSSAFS | PSSFSU | − | PSSHFS | − | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
RSAFS | − | − | RSHFS | − | 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | |
− | − | PSAGS | − | PSHGS | 相當於S45C | − | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度10μ以上 |
− | − | PSSAGS | − | − | SUS304 |
型式 | − | L | − | F | − | M | − | SC | − | H |
SAFS13 | − | 800 | − | F23 | − | M10 | ||||
SSHFS20 | − | 450 | − | F28 | − | M12 | − | H15 | ||
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | 扳手槽尺寸 | D公差 | (Y) Max. | C | ||||||||||||||
Type | D | L | F | M(粗螺紋) | SC | W | ℓ1 | g6 | h5 | f8 | ||||||||||
(附扳手槽) D≦30, L≦500 | (D公差h5) SFSU SSFSU PSFSU> PSSFSU | 8 | 25〜995 | 5≦F≦M×3 F−(g)≧Pitch×3 | 6 | SC=指定單位1mm SC+ℓ1≦L SC≧0 扳手槽詳情 P.142 | 7 | 8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 | 800 | 0.5以下 | |||||||
10 | 25〜995 | 6 | 8 | 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 | 800 | 0.5以下 | ||||||||||
12 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 1000 | 0.5以下 | |||||||||
13 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 1000 | 0.5以下 | ||||||||
15 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 1000 | 0.5以下 | ||||||||
16 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 1200 | 0.5以下 | ||||||||
18 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 1200 | 0.5以下 | |||||||
20 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 | 1200 | 1.0以下 | |||||||
25 | 25〜1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 | 1200 | 1.0以下 | ||||||
30 | 25〜1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 | 1500 | 1.0以下 | ||||||
35 | 25〜1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | 15 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 | 1500 | 1.0以下 | ||||||
40 | 25〜1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 | 1500 | 1.0以下 | |||||||
50 | 25〜1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 20 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 | 1500 | 1.0以下 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | 扳手槽尺寸 | D公差 | (Y) Max. | C | ||||||||||
Type | D | L | F | M(粗螺紋) | SC | W | ℓ1 | g6 | ||||||||
(附扳手槽) D≦30, L≦500 | 8 | 25〜500 | 5≦F≦M×3 F−(g)≧Pitch×3 | 6 | SC=指定單位1mm SC+ℓ1≦L SC≧0 扳手槽詳情 P.142 | 7 | 8 | −0.005 −0.014 | 800 | 0.5以下 | ||||||
10 | 25〜500 | 6 | 8 | 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 800 | 0.5以下 | ||||||||
12 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | −0.006 −0.017 | 1000 | 0.5以下 | |||||||
13 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | −0.006 −0.017 | 1000 | 0.5以下 | ||||||
15 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 10 | −0.006 −0.017 | 1000 | 0.5以下 | ||||||
16 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | −0.006 −0.017 | 1200 | 0.5以下 | ||||||
18 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | −0.006 −0.017 | 1200 | 0.5以下 | |||||
20 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 10 | −0.007 −0.020 | 1200 | 1.0以下 | |||||
25 | 25〜500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 10 | −0.007 −0.020 | 1200 | 1.0以下 | ||||
30 | 25〜500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | −0.007 −0.020 | 1500 | 1.0以下 |
型式 | 指定單位1mm | 選擇 | 鑽孔尺寸 | D公差 | (Y) Max. | C | ||||||||||
Type | D | L | F | M(粗螺紋) | H | d | g6 | f8 | ||||||||
(附鑽孔) (D公差g6) SFHS SSHFS PSHFS PSSHFS RSHFS (D公差f8) PSHGS 附鑽孔型為D≦30,L≦500。 | 8 | 25〜500 | 5≦F≦M×3 F−(g)≧Pitch×3 | 6 | H=指定單位1mm L≧H+d/2+2 H≧d/2+2 | 3 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 | 800 | 0.5以下 | ||||||
10 | 25〜500 | 6 | 8 | 3 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 | 800 | 0.5以下 | ||||||||
12 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 3 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | 1000 | 0.5以下 | |||||||
13 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | 1000 | 0.5以下 | ||||||
15 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | 1000 | 0.5以下 | ||||||
16 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | 1200 | 0.5以下 | ||||||
18 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | 1200 | 0.5以下 | |||||
20 | 25〜500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 | 1200 | 1.0以下 | |||||
25 | 25〜500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 | 1200 | 1.0以下 | ||||
30 | 25〜500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 | 1500 | 1.0以下 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PSAFS8-[25-1095/1]-F[5-18/1]-M[5,6]-SC[0-787/1] |
PSAFS8-[25-1095/1]-F[5-18/1]-MMC6-SC[0-787/1] |
PSAFS10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-M[5,6,8]-SC[0-787/1] |
PSAFS10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-SC[0-787/1] |
PSAFS12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAFS12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAFS12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAFS13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAFS13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAFS15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-985/1] |
PSAFS16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAFS18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAFS18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-SC[0-1185/1] |
PSAFS18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-SC[0-1185/1] |
PSAFS20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAFS20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-1185/1] |
PSAFS20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1185/1] |
PSAFS25-[25-1395/1]-F[5-72/1]-M[5,6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1185/1] |
PSAFS25-[25-1395/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20]-SC[0-1185/1] |
PSAFS25-[25-1395/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1185/1] |
PSAFS30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-1480/1] |
PSAFS30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25]-SC[0-1480/1] |
PSAFS30-[25-1495/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1480/1] |
PSAFS35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[10,12,16,20,24,30]-SC[0-1480/1] |
PSAFS35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[10,12,15,17,20,25,30]-SC[0-1480/1] |
PSAFS35-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1480/1] |
PSAFS40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[12,16,20,24,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[12,15,17,20,25,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS40-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[12,14,18]-SC[0-1475/1] |
PSAFS50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-M[16,20,24,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMC[15,17,20,25,30]-SC[0-1475/1] |
PSAFS50-[25-1495/1]-F[5-90/1]-MMS[14,18]-SC[0-1475/1] |
PSAGS8-[25-1095/1]-F[5-18/1]-M[5,6]-SC[0-787/1] |
PSAGS8-[25-1095/1]-F[5-18/1]-MMC6-SC[0-787/1] |
PSAGS10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-M[5,6,8]-SC[0-787/1] |
PSAGS10-[25-1195/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-SC[0-787/1] |
PSAGS12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAGS12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAGS12-[25-1395/1]-F[5-30/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAGS13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-SC[0-985/1] |
PSAGS13-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS10-SC[0-985/1] |
PSAGS15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS15-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-985/1] |
PSAGS16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAGS16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAGS16-[25-1395/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-SC[0-1185/1] |
PSAGS18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAGS18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-SC[0-1185/1] |
PSAGS18-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-SC[0-1185/1] |
PSAGS20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-SC[0-1185/1] |
PSAGS20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-SC[0-1185/1] |
PSAGS20-[25-1395/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-SC[0-1185/1] |
PSAGS25-[25-1395/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-SC[0-1185/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 熱處理 | 表面處理 | 軸徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 軸嵌合公差 | 硬度 | 1處追加板手槽 [SC] (mm) | 外螺牙(粗螺紋) [M] (mm) | 外螺牙變更為細螺紋 [MMC] (mm) | 外螺牙變更為細螺紋 [MMS] (mm) | F (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1095 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 787 | 5 ~ 6 | - | - | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1095 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 787 | - | 6 | - | 5 ~ 18 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 10 | 25 ~ 1195 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 787 | 5 ~ 8 | - | - | 5 ~ 24 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 10 | 25 ~ 1195 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 787 | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 12 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 12 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 12 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | - | - | 10 | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 15 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 15 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 15 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 985 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 16 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 16 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 16 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 18 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 16 | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 18 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 18 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 20 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 16 | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 20 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | - | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 20 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 25 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | 5 ~ 24 | - | - | 5 ~ 72 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 25 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | 8 ~ 20 | - | 5 ~ 72 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 25 | 25 ~ 1395 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 72 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 30 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | 6 ~ 24 | - | - | 5 ~ 72 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 30 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | - | 8 ~ 25 | - | 5 ~ 72 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 30 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 72 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 35 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | 10 ~ 30 | - | - | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 35 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | - | 10 ~ 30 | - | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 35 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1480 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 40 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1475 | 12 ~ 30 | - | - | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 40 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1475 | - | 12 ~ 30 | - | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 40 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1475 | - | - | 12 ~ 18 | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 50 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1475 | 16 ~ 30 | - | - | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 50 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1475 | - | 15 ~ 30 | - | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高周波淬火 | 鍍硬鉻 | 50 | 25 ~ 1495 | g6 | 高周波淬火(58HRC~) | 0 ~ 1475 | - | - | 14 ~ 18 | 5 ~ 90 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1095 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 787 | 5 ~ 6 | - | - | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 8 | 25 ~ 1095 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 787 | - | 6 | - | 5 ~ 18 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 10 | 25 ~ 1195 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 787 | 5 ~ 8 | - | - | 5 ~ 24 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 10 | 25 ~ 1195 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 787 | - | 6 ~ 8 | - | 5 ~ 24 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 12 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | 5 ~ 10 | - | - | 5 ~ 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 12 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 12 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | - | - | 10 | 5 ~ 30 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | - | 6 ~ 10 | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 13 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | - | - | 10 | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 15 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 15 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 15 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 985 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 16 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | 5 ~ 12 | - | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 16 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | - | 6 ~ 12 | - | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 16 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 18 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | 5 ~ 16 | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 18 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | - | 6 ~ 15 | - | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 18 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 14 | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 20 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | 5 ~ 16 | - | - | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 20 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | - | 6 ~ 17 | - | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 20 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | - | - | 10 ~ 18 | 5 ~ 48 | - | ||
6天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 25 | 25 ~ 1395 | f8 | 無高周波淬火 | 0 ~ 1185 | 8 ~ 24 | - | - | 5 ~ 72 | - |
Loading...
基本形狀 | 直柱 | 軸端形狀(左) | 外螺牙 | 軸端形狀(右) | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
軸端部直角度 | 直角度(0.2) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策