(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

導桿 一端內螺牙型

導桿 一端內螺牙型

【特長】一端內螺牙型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Linear Shafts-One End Tapped

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質硬度表面處理
D公差g6D公差h5D公差f8
SFJTSFUT相當於SUJ2高周波淬火
有効硬化層深度
P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
SSFJTSSFUTSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSFJTPSFUT相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
PSSFJTPSSFUTSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
RSFJT相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
PSFGT相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度10μ以上
PSSFGTSUS304

規格表

型式LM
SFJT8200M4
RSFJT20325M8
     
型式L
指定單位1mm
M(粗螺紋)
選擇
D公差C
TypeDg6h5f8
(D公差g6)
SFJT
SSFJT

PSFJT
PSSFJT


(D公差f8)
PSFGT (D≧6)
PSSFGT (D≧6)
(D公差h5)
SFUT
SSFUT
PSFUT
PSSFUT




 
420〜 3002            −0.004
−0.012
0
−0.005
0.2以下
520〜 400 2.63          −0.004
−0.012
0
−0.005
0.2以下
615〜 800  3          −0.004
−0.012
0
−0.005
−0.010
−0.028
0.5以下
815〜1000  345        −0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
0.5以下
1015〜1000  3456       −0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
0.5以下
1215〜1200   4568      −0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
0.5以下
1315〜1200   4568      −0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
0.5以下
1515〜1200   456810     −0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
0.5以下
1630〜1200   456810     −0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
0.5以下
1830〜1200   45681012    −0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
0.5以下
2030〜1200   45681012    −0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
1.0以下
2535〜1200   4568101216   −0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
1.0以下
3035〜1500     6810121620  −0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
1.0以下
3535〜1500      81012162024 −0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
1.0以下
4050〜1500       101216202430−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
1.0以下
5065〜1500        1216202430−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
1.0以下
M×2.5+4≧L時,攻牙下孔可能會貫穿。
型式L
指定單位1mm
M(粗螺紋)
選擇
D公差C
TypeDg6
(D公差g6)
鍍低溫黑色鉻
RSFJT
420〜3002          −0.004
−0.012
0.2以下
520〜400 2.63        −0.004
−0.012
0.2以下
620〜500  3        −0.004
−0.012
0.5以下
820〜500  345      −0.005
−0.014
0.5以下
1020〜500  3456     −0.005
−0.014
0.5以下
1220〜500   4568    −0.006
−0.017
0.5以下
1325〜500   4568    −0.006
−0.017
0.5以下
1525〜500   456810   −0.006
−0.017
0.5以下
1630〜500   456810   −0.006
−0.017
0.5以下
1830〜500   45681012  −0.006
−0.017
0.5以下
2030〜500   45681012  −0.007
−0.020
1.0以下
2535〜500   4568101216 −0.007
−0.020
1.0以下
3035〜500     6810121620−0.007
−0.020
1.0以下

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFGT6-[20-900/1]-M3
PSFGT8-[20-1100/1]-M[3,​4,​5]
PSFGT10-[20-1200/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFGT10-[20-1200/1]-MD6
PSFGT12-[20-1400/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFGT12-[20-1400/1]-MD[6,​8]
PSFGT12-[20-1400/1]-MSC8
PSFGT13-[25-1400/1]-M[4,​5,​6,​8]
PSFGT13-[25-1400/1]-MD[6,​8]
PSFGT13-[25-1400/1]-MSC8
PSFGT15-[25-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGT15-[25-1400/1]-MD[6,​8,​10]
PSFGT15-[25-1400/1]-MSC[8,​10]
PSFGT16-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFGT16-[30-1400/1]-MD[6,​8,​10]
PSFGT16-[30-1400/1]-MSC[8,​10]
PSFGT18-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGT18-[30-1400/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFGT18-[30-1400/1]-MSC[8,​10,​12]
PSFGT20-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFGT20-[30-1400/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFGT20-[30-1400/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSFGT25-[35-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFGT25-[35-1400/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]
PSFGT25-[35-1400/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFGT30-[35-1500/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFGT30-[35-1500/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFGT30-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFGT35-[35-1500/1]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFGT35-[35-1500/1]-MSC[8,​10,​12,​14,​18]
PSFGT40-[50-1500/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFGT40-[50-1500/1]-MSC[10,​12,​14,​18]
PSFGT50-[65-1500/1]-M[12,​16,​20,​24,​30]
PSFGT50-[65-1500/1]-MSC[12,​14,​18]
PSFJT4-[20-300/1]-M2
PSFJT5-[20-400/1]-M[2.6,​3]
PSFJT6-[15-900/1]-M3
PSFJT8-[15-1100/1]-M[3,​4,​5]
PSFJT10-[15-1200/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFJT10-[15-1200/1]-MD6
PSFJT12-[15-1400/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFJT12-[15-1400/1]-MD[6,​8]
PSFJT12-[15-1400/1]-MSC8
PSFJT13-[15-1400/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFJT13-[15-1400/1]-MD[6,​8]
PSFJT13-[15-1400/1]-MSC8
PSFJT15-[15-1400/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFJT15-[15-1400/1]-MD[6,​8,​10]
PSFJT15-[15-1400/1]-MSC[8,​10]
PSFJT16-[15-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]
PSFJT16-[15-1400/1]-MD[6,​8,​10]
PSFJT16-[15-1400/1]-MSC[8,​10]
PSFJT18-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFJT18-[30-1400/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFJT18-[30-1400/1]-MSC[8,​10,​12]
PSFJT20-[30-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFJT20-[30-1400/1]-MD[6,​8,​10,​12]
PSFJT20-[30-1400/1]-MSC[8,​10,​12,​14]
PSFJT25-[35-1400/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFJT25-[35-1400/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [MD]
(mm)
內螺牙M變更為細螺紋 [MSC]
(mm)
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻620 ~ 900f8無高週波淬火3--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻820 ~ 1100f8無高週波淬火3 ~ 5--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1020 ~ 1200f8無高週波淬火3 ~ 6--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1020 ~ 1200f8無高週波淬火-6-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1220 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 8--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1220 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 8-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1220 ~ 1400f8無高週波淬火--8
5天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 8--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 8-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1400f8無高週波淬火--8
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 10--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 10-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1400f8無高週波淬火--8 ~ 10
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1630 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 10--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1630 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 10-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1630 ~ 1400f8無高週波淬火--8 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1830 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1830 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1830 ~ 1400f8無高週波淬火--8 ~ 12
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2030 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 12--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2030 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 12-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2030 ~ 1400f8無高週波淬火--8 ~ 14
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2535 ~ 1400f8無高週波淬火4 ~ 16--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2535 ~ 1400f8無高週波淬火-6 ~ 16-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2535 ~ 1400f8無高週波淬火--8 ~ 18
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3035 ~ 1500f8無高週波淬火6 ~ 20--
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3035 ~ 1500f8無高週波淬火-6 ~ 20-
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3035 ~ 1500f8無高週波淬火--8 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3535 ~ 1500f8無高週波淬火8 ~ 24--
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3535 ~ 1500f8無高週波淬火--8 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻4050 ~ 1500f8無高週波淬火10 ~ 30--
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻4050 ~ 1500f8無高週波淬火--10 ~ 18
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻5065 ~ 1500f8無高週波淬火12 ~ 30--
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻5065 ~ 1500f8無高週波淬火--12 ~ 18
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻420 ~ 300g6高週波淬火(58HRC~)2--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻520 ~ 400g6高週波淬火(58HRC~)2.6 ~ 3--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻615 ~ 900g6高週波淬火(58HRC~)3--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻815 ~ 1100g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 5--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1015 ~ 1200g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 6--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1015 ~ 1200g6高週波淬火(58HRC~)-6-
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1215 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1215 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8-
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1215 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)--8
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1315 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 8--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1315 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 8-
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1315 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)--8
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1515 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)3 ~ 10--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1515 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10-
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1515 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)--8 ~ 10
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1615 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 10--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1615 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 10-
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1615 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)--8 ~ 10
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1830 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12--
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1830 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻1830 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)--8 ~ 12
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2030 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 12--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2030 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 12-
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2030 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)--8 ~ 14
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2535 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)4 ~ 16--
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高週波淬火鍍硬鉻2535 ~ 1400g6高週波淬火(58HRC~)-6 ~ 16-

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
全長硬度保證導桿  P.155
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化  P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照  P.156

使用範例

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 無加工
軸端部直角度 直角度(0.2)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767