(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】直柱型導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Hollow Shafts / End-Washers for Linear Shafts - Shaft Ends Configurable
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | ||
D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
SFJ | SFU | − | 相當於SUJ2 | 高周波淬火 有効硬化層深度P.142 相當於SUJ2 58HRC〜 SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜 | − |
ZSFJ | − | − | |||
SSFJ | SSFU | − | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
PSFJ | PSFU | − | 相當於SUJ2 | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度5μ以上 | |
PSSFJ | PSSFU | − | SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) | ||
RSFJ | − | − | 相當於SUJ2 | 鍍低溫黑色鉻 | |
− | − | PSFG | 相當於S45C | − | 鍍硬鉻 鍍膜硬度HV750〜 鍍膜厚度10μ以上 |
− | − | PSSFG | SUS304 |
型式 | − | L |
SFJ20 | − | 75 |
型式 | L 指定單位1mm | D公差 | C | |||||
Type | D | g6 | h5 | f8 | ||||
(D公差g6) SFJ SSFJ PSFJ PSSFJ | (D公差h5) SFU SSFU PSFU PSSFU | (D公差f8) PSFG PSSFG | 3 | 10〜 400 | −0.002 −0.008 | 0 −0.004 | − | 0.2以下 |
4 | 10〜 400 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | − | 0.2以下 | |||
5 | 10〜 400 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | − | 0.2以下 | |||
6 | 20〜800 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | −0.010 −0.028 | 0.5以下 | |||
8 | 20〜1000 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 | 0.5以下 | |||
10 | 20〜1000 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 | 0.5以下 | |||
12 | 20〜1000 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 0.5以下 | |||
13 | 25〜1200 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 0.5以下 | |||
15 | 25〜1200 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 0.5以下 | |||
16 | 30〜1200 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 0.5以下 | |||
18 | 30〜1200 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 | 0.5以下 | |||
20 | 30〜1200 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 | 1.0以下 | |||
25 | 35〜1200 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 | 1.0以下 | |||
30 | 35〜1500 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 | 1.0以下 | |||
35 | 35〜1500 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 | 1.0以下 | |||
40 | 50〜1500 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 | 1.0以下 | |||
50 | 65〜1500 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 | 1.0以下 |
型式 | L 指定單位1mm | D公差 g6 | C | |
Type | D | |||
(D公差g6) 鍍低溫黑色鉻 RSFJ | 3 | 10〜400 | −0.002 −0.008 | 0.2以下 |
4 | 10〜400 | −0.004 −0.012 | 0.2以下 | |
5 | 10〜400 | −0.004 −0.012 | 0.2以下 | |
6 | 20〜500 | −0.004 −0.012 | 0.5以下 | |
8 | 20〜500 | −0.005 −0.014 | 0.5以下 | |
10 | 20〜500 | −0.005 −0.014 | 0.5以下 | |
12 | 20〜500 | −0.006 −0.017 | 0.5以下 | |
13 | 25〜500 | −0.006 −0.017 | 0.5以下 | |
15 | 25〜500 | −0.006 −0.017 | 0.5以下 | |
16 | 30〜500 | −0.006 −0.017 | 0.5以下 | |
18 | 30〜500 | −0.006 −0.017 | 0.5以下 | |
20 | 30〜500 | −0.007 −0.020 | 1.0以下 | |
25 | 35〜500 | −0.007 −0.020 | 1.0以下 | |
30 | 35〜500 | −0.007 −0.020 | 1.0以下 |
型式 | L 固定尺寸 | D公差 g6 | C | |
Type | D | |||
ZSFJ | 10 | 100 | −0.005 −0.014 | 0.5以下 |
12 | 100 | −0.006 −0.017 | 0.5以下 | |
300 | 0.5以下 | |||
20 | 200 | −0.007 −0.020 | 1.0以下 | |
300 | 1.0以下 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PSFG6-[15-900/1] |
PSFG8-[15-1100/1] |
PSFG10-[15-1200/1] |
PSFG12-[15-1400/1] |
PSFG13-[15-1400/1] |
PSFG15-[15-1400/1] |
PSFG16-[30-1400/1] |
PSFG18-[30-1400/1] |
PSFG20-[30-1400/1] |
PSFG25-[35-1400/1] |
PSFG30-[35-1500/1] |
PSFG35-[35-1500/1] |
PSFG40-[50-1500/1] |
PSFG50-[65-1500/1] |
PSFJ3-[10-400/1] |
PSFJ4-[10-400/1] |
PSFJ5-[10-400/1] |
PSFJ6-[15-900/1] |
PSFJ8-[15-1100/1] |
PSFJ10-[15-1000/1] |
PSFJ10-[1101-1200/1] |
PSFJ12-[15-1400/1] |
PSFJ13-[15-1400/1] |
PSFJ15-[15-1400/1] |
PSFJ16-[30-1400/1] |
PSFJ18-[30-1400/1] |
PSFJ20-[30-1400/1] |
PSFJ25-[35-1400/1] |
PSFJ30-[35-1500/1] |
PSFJ35-[35-1500/1] |
PSFJ40-[50-1500/1] |
PSFJ50-[65-1500/1] |
PSFU3-[10-400/1] |
PSFU4-[10-400/1] |
PSFU5-[10-400/1] |
PSFU6-[15-900/1] |
PSFU8-[15-1100/1] |
PSFU10-[15-1200/1] |
PSFU12-[15-1400/1] |
PSFU13-[15-1400/1] |
PSFU15-[15-1400/1] |
PSFU16-[30-1400/1] |
PSFU18-[30-1400/1] |
PSFU20-[30-1400/1] |
PSFU25-[35-1400/1] |
PSFU30-[35-1500/1] |
PSFU35-[35-1500/1] |
PSFU40-[50-1500/1] |
PSFU50-[65-1500/1] |
PSSFG6-[15-900/1] |
PSSFG8-[15-1100/1] |
PSSFG10-[15-1200/1] |
PSSFG12-[15-1400/1] |
PSSFG13-[15-1400/1] |
PSSFG15-[15-1200/1] |
PSSFG16-[30-1400/1] |
PSSFG18-[30-1400/1] |
PSSFG20-[30-1400/1] |
PSSFG25-[35-1400/1] |
PSSFG30-[35-1500/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 材質 | 熱處理 | 表面處理 | 軸徑 D (φ) | 長度 L (mm) | 軸嵌合公差 | 硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 6 | 15 ~ 900 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 8 | 15 ~ 1100 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 10 | 15 ~ 1200 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 12 | 15 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 13 | 15 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 15 | 15 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 18 | 30 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 25 | 35 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | 無高週波淬火 | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 35 | 35 ~ 1500 | f8 | 無高週波淬火 | ||
7天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 40 | 50 ~ 1500 | f8 | 無高週波淬火 | ||
7天~ | 10 | [鐵] 相當於S45C | 無 | 鍍硬鉻 | 50 | 65 ~ 1500 | f8 | 無高週波淬火 | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 3 | 10 ~ 400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 4 | 10 ~ 400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 5 | 10 ~ 400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 6 | 15 ~ 900 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 8 | 15 ~ 1100 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 10 | 15 ~ 1000 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 10 | 1101 ~ 1200 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 12 | 15 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 13 | 15 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 15 | 15 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 18 | 30 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 25 | 35 ~ 1400 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
3天 | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 30 | 35 ~ 1500 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 35 | 35 ~ 1500 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 40 | 50 ~ 1500 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 50 | 65 ~ 1500 | g6 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 3 | 10 ~ 400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 4 | 10 ~ 400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 5 | 10 ~ 400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 6 | 15 ~ 900 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 8 | 15 ~ 1100 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 10 | 15 ~ 1200 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 12 | 15 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 13 | 15 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 15 | 15 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 18 | 30 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 25 | 35 ~ 1400 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 30 | 35 ~ 1500 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 35 | 35 ~ 1500 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 40 | 50 ~ 1500 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
5天~ | 10 | [鐵] 相當於SUJ2 | 高週波淬火 | 鍍硬鉻 | 50 | 65 ~ 1500 | h5 | 高週波淬火(58HRC~) | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 6 | 15 ~ 900 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 8 | 15 ~ 1100 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 10 | 15 ~ 1200 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 12 | 15 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 13 | 15 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 15 | 15 ~ 1200 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 16 | 30 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 18 | 30 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 20 | 30 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 25 | 35 ~ 1400 | f8 | 無高週波淬火 | ||
4天~ | 10 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 鍍硬鉻 | 30 | 35 ~ 1500 | f8 | 無高週波淬火 |
Loading...
基本形狀 | 直柱 | 軸端形狀(左) | 無加工 | 軸端形狀(右) | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
軸端部直角度 | 直角度(0.2) |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策