(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
多樣的尺寸與工作距離的測角滑台。 旋轉中心(單軸:40/50/60/75/100/125、2軸:40/50/75/100)
❶型式 | − | ❷感應器 | − | ❸纜線 |
GMPG40−40 | − | L | − | N |
❶型式 | ❷感應器 | ❸纜線 | 機械規格 | 精密度規格 | |||||
Type | No. | 護蓋位置 | 滑台台面 (mm) |
移動量(mm) 上軸/下軸 |
本體重量 (kg) |
力矩剛性("/N・cm) | |||
俯仰 | 橫擺 | 側傾 | |||||||
GMPG | 40-40 | L(正方向) R(方向不同) |
N(無纜線、另售) 纜線另售。 另售的纜線請參照P.1517的MSCB□選定。 |
40×40 | ±8° | 0.4 | 1.3 | 1.16 | 0.27 |
40-60 | ±6° | ||||||||
60-50 | 60×60 | ±10° | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | |||
60-75 | ±8° | ||||||||
60-100 | ±6° | ||||||||
60-125 | ±5° | ||||||||
GMPWG | 40-40 | 40×40 | ±8°/±6° | 0.8 | 1.57 | 2.32 | 1.57 | ||
60-50 | 60×60 | ±10°/±8° | 1.0 | 0.41 | 0.2 | 0.41 | |||
60-75 | ±8°/±6° | ||||||||
60-100 | ±6°/±5° |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 最小解析度(角度) (deg) | 滑座長度 (mm) | 滑座寬度 (mm) | 耐荷重(範圍) (N) | 耐荷重 (N) | 旋轉中心高度 (mm) | 感應器選擇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 10 | 0.003 | 40 | 40 | 5~30 | 29.4 | 40 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.003 | 40 | 40 | 5~30 | 29.4 | 40 | R(方向不同) | ||
8天~ | 10 | 0.003 | 40 | 40 | 5~30 | 29.4 | 60 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.003 | 40 | 40 | 5~30 | 29.4 | 60 | R(方向不同) | ||
6天 | 10 | 0.0045 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 50 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.0045 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 50 | R(方向不同) | ||
6天 | 10 | 0.0032 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 75 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.0032 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 75 | R(方向不同) | ||
6天 | 10 | 0.0025 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 100 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.0025 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 100 | R(方向不同) | ||
6天 | 10 | 0.002 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 125 | L(正方向) | ||
7天 | 10 | 0.002 | 60 | 60 | 30.1~50 | 49 | 125 | R(方向不同) | ||
8天~ | 10 | 0.003 | 40 | 40 | 5~30 | 24.5 | 40 | L(正方向) | ||
8天~ | 10 | 0.003 | 40 | 40 | 5~30 | 24.5 | 40 | R(方向不同) | ||
8天~ | 10 | 0.0045/0.0032 | 60 | 60 | 30.1~50 | 44.1 | 50 | L(正方向) | ||
8天~ | 10 | 0.0045/0.0032 | 60 | 60 | 30.1~50 | 44.1 | 50 | R(方向不同) | ||
6天 | 10 | 0.0032/0.0025 | 60 | 60 | 30.1~50 | 44.1 | 75 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.0032/0.0025 | 60 | 60 | 30.1~50 | 44.1 | 75 | R(方向不同) | ||
6天 | 10 | 0.0025/0.002 | 60 | 60 | 30.1~50 | 44.1 | 100 | L(正方向) | ||
6天 | 10 | 0.0025/0.002 | 60 | 60 | 30.1~50 | 44.1 | 100 | R(方向不同) |
Loading...
Type | GMPG | GMPBWG | |||||||||
No. | 40-40 | 40-60 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | 60-125 | 40-40 | 60-50 | 60-75 | 60-100 | |
進給螺桿 | 螺旋齒輪(1/240) | 螺旋齒輪(1/160) | 螺旋齒輪(1/225) | 螺旋齒輪(1/292) | 螺旋齒輪(1/360) | 螺旋齒輪(1/240) | 上軸:螺旋齒輪(1/160) 下軸:螺旋齒輪(1/225) | 上軸:螺旋齒輪(1/225) 下軸:螺旋齒輪(1/292) | 上軸:螺旋齒輪(1/292) 下軸:螺旋齒輪(1/360) | ||
導引 | 交叉滾子滑軌 | ||||||||||
滑台高度 | 20±0.2mm | 25±0.2mm | 40±0.4mm | 50±0.4mm | |||||||
旋轉中心高度 | 40±0.2mm | 60±0.2mm | 50±0.2mm | 75±0.2mm | 100±0.2mm | 125±0.2mm | 40±0.4mm | 50±0.4mm | 75±0.4mm | 100±0.4mm | |
旋轉中心震動精密度 | 0.01mm以內 | - | |||||||||
解析度 (脈衝) | Full時 上側 | 0.003° | 0.0045° | 0.0032° | 0.0025° | 0.002° | 0.003° | 0.0045° | 0.0032° | 0.0025° | |
Full時 下側 | 0.0032° | 0.002466° | 0.002466° | ||||||||
最大速度 | 上側 | 15°/sec[5khz] | 15°/sec[5khz] | 22.5°/sec[5khz] | 16°/sec[5khz] | 12.5°/sec[5khz] | 10°/sec[5khz] | 15°/sec[5khz] | 22.5°/sec[5khz] | 16°/sec[5khz] | 12.5°/sec[5khz] |
下側 | 16°/sec[5khz] | 12.5°/sec[5khz] | 10°/sec[5khz] | ||||||||
反覆定位精密度 | ±0.005°以內 | ±0.003°以內 | ±0.005°以內 | ||||||||
耐荷重 | 29.4N | 49N | 24.5N | 44.1N | |||||||
空轉 | 0.01°以內 |
馬達 | 類型 | 5相步進馬達 0.75A/相 東方馬達(株) |
型式 | C005C-90215P(□28mm) | |
步進角度 | 0.72° | |
連接器 | 型式 | HR10A-10J-12P(73) 廣瀨電機(株) |
受側適用連接頭 | HR10A-10P-12S(73) 廣瀨電機(株) | |
感應器 | 極限開關 | 有 |
原點感應器(ORG1) | 有 | |
開縫原點感應器(ORG2) | 無 | |
型式 | 光電感應器 EE-SX4320 OMRON(株) | |
電源電壓 | DC5~24V ±5% | |
消耗電流 | 60mA以下 | |
控制輸出 | NPN開集極輸出 DC30V以下 10mA以下 殘留電壓0.3V以下 (負荷電流2mA時) | |
輸出邏輯 | 檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通) |
型式 | 測角滑台 | 馬達・馬達特性 | 5相步進馬達 | 材質 | 鋁合金 |
---|---|---|---|---|---|
滑軌 | 交叉滾子 | 滑座進給方式 | 螺旋齒輪 | 表面處理 | 黑色陽極處理 |
穿透孔(滑座中心孔) | 無 | 感應器 | 限度+原點 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策