(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【自動】測角 滾珠螺桿式 -滑台面□60□70-

【自動】測角 滾珠螺桿式 -滑台面□60□70-

Goniometer ball screw

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。
  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 單軸 雙軸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



材 質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理
附屬品 SCB4-8 4 pcs



材 質 鋁合金
表面處理 白色陽極處理
附屬品 SCB4-8 4 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式感應器纜線
GMPBG60−60LN
 
型式感應器纜線
GMPBG70−70LAN

 
型式感應器纜線機械規格精密度規格
TypeNo.護蓋位置滑台台面
(mm)
移動量(°)
上軸/下軸
本體重量
(kg)
力矩剛性("/N・cm)
俯仰橫擺側傾
GMPBG60-50L(正方向)
R(方向不同)
N(無)
纜線另售。
MSCB□的選定請參照P.1517
60×60±8.5°0.50.30.100.11
60-75±5.5°
60-100±5°
60-125±4°
GMPBWG60-5060×60±8.5°/±5.5°1.00.410.20.41
60-75±5.5°/±5°
60-100±5°/±4°
 
型式感應器纜線機械規格精密度規格
TypeNo.護蓋位置邏輯滑台台面
(mm)
移動量(mm)
上軸/下軸
本體重量
(kg)
力矩剛性("/N・cm)
俯仰橫擺側傾
GMPBG7070L(正方向)
R(方向不同)
A(全部N.C.)
B(全部N.O.)
C(極限開關為N.C.
ORG1感應器為N.O.)

(ORG2感應器全部為N.O.)
N(無)
纜線另售。
MSCB□的選定請參照P.1517
70×70±5°0.70.280.060.06
7096±4°
70122±3°
GMPBWG7070±5°/±4°1.40.340.120.34
7096±4°/±3°

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GMPBG60-50-L-N
GMPBG60-50-R-N
GMPBG60-75-L-N
GMPBG60-75-R-N
GMPBG60-100-L-N
GMPBG60-100-R-N
GMPBG60-125-L-N
GMPBG60-125-R-N
GMPBG70-70-LA-N
GMPBG70-70-LB-N
GMPBG70-70-LC-N
GMPBG70-70-RA-N
GMPBG70-70-RB-N
GMPBG70-70-RC-N
GMPBG70-96-LA-N
GMPBG70-96-LB-N
GMPBG70-96-LC-N
GMPBG70-96-RA-N
GMPBG70-96-RB-N
GMPBG70-96-RC-N
GMPBG70-122-LA-N
GMPBG70-122-LB-N
GMPBG70-122-LC-N
GMPBG70-122-RA-N
GMPBG70-122-RB-N
GMPBG70-122-RC-N
GMPBWG60-50-L-N
GMPBWG60-50-R-N
GMPBWG60-75-L-N
GMPBWG60-75-R-N
GMPBWG60-100-L-N
GMPBWG60-100-R-N
GMPBWG70-70-LA-N
GMPBWG70-70-LB-N
GMPBWG70-70-LC-N
GMPBWG70-70-RA-N
GMPBWG70-70-RB-N
GMPBWG70-70-RC-N
GMPBWG70-96-LA-N
GMPBWG70-96-LB-N
GMPBWG70-96-LC-N
GMPBWG70-96-RA-N
GMPBWG70-96-RB-N
GMPBWG70-96-RC-N
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS最小解析度(角度)
(deg)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
表面處理 耐荷重
(N)
旋轉中心高度
(mm)
感應器選擇
8天~ 100.00216060黑色陽極處理4950L
8天~ 100.00216060黑色陽極處理4950R
8天~ 100.00146060黑色陽極處理4975L
8天~ 100.00146060黑色陽極處理4975R
8天~ 100.00116060黑色陽極處理49100L
8天~ 100.00116060黑色陽極處理49100R
8天~ 100.00096060黑色陽極處理49125L
8天~ 100.00096060黑色陽極處理49125R
8天~ 100.00157070白色陽極處理4970LA
8天~ 100.00157070白色陽極處理4970LB
6天 100.00157070白色陽極處理4970LC
8天~ 100.00157070白色陽極處理4970RA
8天~ 100.00157070白色陽極處理4970RB
8天~ 100.00157070白色陽極處理4970Rc
8天~ 100.00117070白色陽極處理4996LA
8天~ 100.00117070白色陽極處理4996LB
8天~ 100.00117070白色陽極處理4996LC
8天~ 100.00117070白色陽極處理4996RA
8天~ 100.00117070白色陽極處理4996RB
8天~ 100.00117070白色陽極處理4996Rc
8天~ 100.00097070白色陽極處理49122LA
8天~ 100.00097070白色陽極處理49122LB
8天~ 100.00097070白色陽極處理49122LC
8天~ 100.00097070白色陽極處理49122RA
8天~ 100.00097070白色陽極處理49122RB
8天~ 100.00097070白色陽極處理49122Rc
12天 100.0021/0.00146060黑色陽極處理44.150L
8天~ 100.0021/0.00146060黑色陽極處理44.150R
8天~ 100.0014/0.00116060黑色陽極處理44.175L
8天~ 100.0014/0.00116060黑色陽極處理44.175R
8天~ 100.0011/0.00096060黑色陽極處理44.1100L
8天~ 100.0011/0.00096060黑色陽極處理44.1100R
8天~ 100.0015/0.00117070白色陽極處理39.270LA
8天~ 100.0015/0.00117070白色陽極處理39.270LB
8天~ 100.0015/0.00117070白色陽極處理39.270LC
8天~ 100.0015/0.00117070白色陽極處理39.270RA
8天~ 100.0015/0.00117070白色陽極處理39.270RB
8天~ 100.0015/0.00117070白色陽極處理39.270Rc
8天~ 100.0011/0.00097070白色陽極處理39.296LA
8天~ 100.0011/0.00097070白色陽極處理39.296LB
8天~ 100.0011/0.00097070白色陽極處理39.296LC
8天~ 100.0011/0.00097070白色陽極處理39.296RA
6天 100.0011/0.00097070白色陽極處理39.296RB
8天~ 100.0011/0.00097070白色陽極處理39.296Rc

Loading...

  1. 1

規格概要

滑台台面 60×60
■共通仕様
TypeGMPBGGMPBWG
軸数1軸2軸
NO.60-5060-7560-10060-12560-5060-7560-100
進給螺桿滾珠螺桿φ6
導引交叉滾子滑軌
滑台高度25±0.2mm50±0.4mm
旋轉中心高度50±0.2mm75±0.2mm100±0.2mm125±0.2mm50±0.4mm75±0.4mm100±0.4mm
旋轉中心震動精密度0.01mm以内
解析度
(脈衝)
Full時 上側≒0.0021°≒0.0014°≒0.0011°≒0.0009°≒0.0021°≒0.0014°≒0.0011°
Full時 下側≒0.0014°≒0.0011°≒0.0009°
最大速度上側31.5°/
sec[15kHz]
21°/
sec[15kHz]
16.5°/
sec[15kHz]
13.5°/
sec[15kHz]
31.5°/sec[15kHz]21°/sec[15kHz]16.5°/sec[15kHz]
下側21°/sec[15kHz]16.5°/sec[15kHz]13.5°/sec[15kHz]
反覆定位精密度±0.001°以内
耐荷重49N44.1N
空轉0.003°以内
*最大速度:以 15kHz 驅動全行程運動脈衝時的理論速度。電氣規格規格
馬達類型5相步進馬達0.75A/相東方馬達(株)
型式C005C-90215P-1
步進角度0.72°
連接頭型式HR10A-10J-12P(73) 廣瀨電機(株)
受側適用連接頭HR10A-10J-12S(73) 廣瀨電機(株)
感應器極限感應器
原點感應器(ORG1)
開關原點感應器(ORG2)
型式光電感應器 EE-SX4320  OMRON(株)
電源電壓DC5~24V ±10%
消耗電流合計60mA以下
控制輸出NPN開集極輸出 DC5~24V 8mA以下
殘留電壓0.3V以下(負荷電流2mA時)
輸出邏輯檢測(遮光)時:輸出電晶體OFF(非導通)


 
   CW方向CCW方向
移動量(度)原點開縫
(檢測)間隔S
座標基準CW極限原點端面
行程中心
反端面CCW極限
60-50原點回歸位置8.702.58.7
60-75原點回歸位置5.701.85.7
60-100原點回歸位置5.201.45.2
60-125原點回歸位置4.201.14.2
原點回歸為使用MSCTL102/112系列(控制器)施行原點回歸Type4的情形。
座標為設計值。實際上可能會產生±0.5度左右的誤差。
ORG2感應器時請參照原點回歸方法XMSG(P.1738)。元點回歸的詳細請參照P.1779。
 
滑台台面 70×70
【自動】測角 滾珠螺桿式 -滑台面□70-:關聯圖像

基本資訊

型式 測角滑台 馬達・馬達特性 5相步進馬達 材質 鋁合金
滑軌 交叉滾子 滑座進給方式 滾珠螺桿 穿透孔(滑座中心孔)
耐荷重(範圍)(N) 30.1~50 感應器 限度+原點

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767