(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【自動】水平面Z軸 交叉滾子式

【自動】水平面Z軸 交叉滾子式

horizontal Z axis cross roller

(i)請注意

  • 自 2018 年 11 月 1 日起下單的馬達型號變更如下。
    【變更前】PK544-NB-C16→【變更後】PK544PB-C18
    【變更前】EE-SX4134→【變更後】EE-SX4320
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ZLMPTG圖面中為感應器護蓋位置為(L 正方向)。
詳細尺寸請利用CAD資料做確認。
材  質 鋁合金
表面處理
ZLMPG, ZLMPTG604F:黑色陽極處理
ZLMPTG704F:白色陽極處理
附屬品 ZLMPG808:SCB4-16 4 pcs
ZLMPG12012:SCB6-16 4 pcs
ZLMPTG:SCB4-14 4 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式纜線  
ZLMPG808CN  
型式纜線機械規格精密度規格
TypeNo.滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向定位精度力矩剛性("/N・cm)
俯仰橫擺側傾
耐高荷重型
ZLMPG
808CN(無纜線、另售)
另售的纜線請參照P.1517的MSCB□
選定。   
80×10082.0-0.240.120.03
12012C120×120123.60.20.110.01
薄型
ZLMPTG 
604F60×6041.147μm以內0.20.040.14
704F70×701.18

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ZLMPG12012C-N
ZLMPG808C-N
ZLMPTG604F-N
ZLMPTG704F-N
型號數量折扣標準
出貨日
解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
表面處理 耐荷重(範圍)
(N)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
7天 0.7312012012黑色陽極處理100.1~1963.7
8天~ 0.73100808黑色陽極處理100.1~1963.7
8天 0.560604黑色陽極處理50.1~10068.62.5
8天~ 0.570704白色陽極處理50.1~10068.62.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(Z距離)
(mm)
表面處理 耐荷重(範圍)
(N)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)

Loading...

  1. 1

規格概要

■共通規格
TypeZLMPGZLMPMTG
No.808C/12012C604F/704F
進給螺桿滾珠螺桿 φ6、導程1/φ8、導程1滾珠螺桿φ8、導程1
導引交叉滾子滑軌
反覆定位精密度±0.5μm以內
耐荷重196N68.6N
空轉1μm以內
平行度50μm以內
■電氣規格
TypeZLMPGZLMPMTG
馬達類型5相步進式馬達0.75A/相
步進角度0.72°0.36°
解析度(脈衝)Full/Half≒0.73μm/0.365μm0.5μm/0.25μm
最高速度≒3.7mm/sec2.5mm/sec
連接器型式HR10A-10J-12P(73)廣瀨電機(株)
受側適用連接頭HR10A-10P-12S(73)廣瀨電機(株)
感應器極限開關
原點感應器(ORG1)
開縫原點感應器(ORG2)
電源電壓DC5~24V±10%
消耗電流35mA以下總計60mA以下
控制輸出NPN開集極輸出
DC5~24V 100mA以下

殘留電壓0.8V以下
(負荷電流100mA時)
殘留電壓0.4V以下
(負荷電流40mA時)
NPN開集極輸出
DC5~24V  8mA以下

殘留電壓0.3V以下
(負荷電流2mA時)
輸出邏輯檢測(遮光)時:
輸出電晶體OFF(非導通)
【自動】水平面Z軸 交叉滾子式:關聯圖像
【自動】水平面Z軸 交叉滾子式:關聯圖像
 

基本資訊

型式 自動Z軸滑台 馬達・馬達特性 5相步進馬達 材質 アルミ
滑軌 交叉滾子 滑座進給方式 滾珠螺桿 Z軸滑台面 水平
穿透孔(滑座中心孔)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引