(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
❶型式 | − | ❷導程 | − | ❸原點感應器 | − | ❹馬達 | − | ❺纜線 |
ZCVL630 ZCVLC630 | − − | 1 1 | − − | N 1 | − − | C PA | − − | N P |
❶型式 | ❷導程 (mm) | ❸原點感應器 追加位置選擇 | ❹馬達 | ❺纜線 | 機械規格 | 精密度規格 | |||||
Type | No. | 滑台台面 (mm) | 移動量 (mm) | 本體重量*2 (kg) | 單向定位精度 (單軸水平設置時) | 俯仰 | 橫擺 | ||||
ZCVL (無護蓋) ZCVLC (附護蓋) | 630 | 1 | N(無感應器) 1(CCW右) 2(CCW左) 3(中心右) 4(中心左) 5(CW右) 6(CW左) 已內藏極限感應器 | C(標準) F(高扭矩) G(高解析度) MA*1(附制動器) PA*1(α STEP) UA*1(伺服馬達) | N(無纜線、另售) M(附制動器用) P(α STEP用) U(伺服馬達用) 馬達・纜線的組合請參照下表。 | 60×60 | 30 | ZCVL:2.0 ZCVLC:2.1 | 5μm | 20'' | 15'' |
650 | 50 | ZCVL:2.1 ZCVLC:2.2 | |||||||||
675 | 75 | ZCVL:2.3 ZCVLC:2.3 | 7μm |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 馬達・馬達特性 | 行程(Z距離) (mm) | 感應器選擇 | 傳輸線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | 1(CCW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | 1(CCW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | 1(CCW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | 1(CCW右) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | 1(CCW右) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | 1(CCW右) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | 2(CCW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | 2(CCW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | 2(CCW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | 2(CCW左) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | 2(CCW左) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | 2(CCW左) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | 3(中心右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | 3(中心右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | 3(中心右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | 3(中心右) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | 3(中心右) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | 3(中心右) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | 4(中心左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | 4(中心左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | 4(中心左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | 4(中心左) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | 4(中心左) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | 4(中心左) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | 5(CW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | 5(CW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | 5(CW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | 5(CW右) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | 5(CW右) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | 5(CW右) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | 6(CW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | 6(CW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | 6(CW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | 6(CW左) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | 6(CW左) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | 6(CW左) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 30 | N(無感應器) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 30 | N(無感應器) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 30 | N(無感應器) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 30 | N(無感應器) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 30 | N(無感應器) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 30 | N(無感應器) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 50 | 1(CCW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 50 | 1(CCW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 50 | 1(CCW右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 50 | 1(CCW右) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 50 | 1(CCW右) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 50 | 1(CCW右) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 50 | 2(CCW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 50 | 2(CCW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 50 | 2(CCW左) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 50 | 2(CCW左) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 50 | 2(CCW左) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 50 | 2(CCW左) | U(伺服馬達用) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達 | 50 | 3(中心右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高扭矩 | 50 | 3(中心右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達高分解能 | 50 | 3(中心右) | N(無纜線、另售) | ||
8天~ | 10 | 5相步進馬達附制動器 | 50 | 3(中心右) | M(附制動器用) | ||
8天~ | 10 | αstep馬達 | 50 | 3(中心右) | P(αstep用) | ||
8天~ | - | AC伺服馬達 | 50 | 3(中心右) | U(伺服馬達用) |
Loading...
馬達 | 纜線 |
C、F、G | N(無) |
MA | M |
PA | P |
UA | U |
馬達選擇 | (mm/sec) |
C | 30 |
F | 35 |
G | 25 |
MA | 25 |
PA | 40 |
UA | 50 |
進給螺桿 | 滾珠螺桿φ8、導程1 | |
導引 | 線性鋼珠式導引 | |
解析度 | Full | 2μm |
Half | 1μm | |
微步進 | 1/20分割時 0.1μm | |
最高速度 | 20mm/sec | |
反覆定位精密度 | ±0.5μm | |
耐荷重*3 | 68.6N | |
空轉 | 1μm | |
背隙 | 1μm | |
運動真直度 | 3μm | |
平行度 | 15μm | |
運動平行度 | 10μm |
馬達 | C | F | G | MA | PA | UA | |
標準 | 高扭矩 | 高解析度 | 附制動器 | 無失步 | 高速 | ||
馬達 | 類型 | 5相步進式馬達 0.75A/相 | α STEP馬達 | AC伺服馬達 | |||
步進角度 | 0.72° | 0.72° | 0.36° | 0.72° | 0.36° (1000P/R設定時) | 18位元編碼器 (262144P/R) | |
連接頭 | 受側適用連接頭 | HR10A-10P-12S(73)(廣瀨電機(株)) | 馬達側 5559-06P-210 電測剎車側 5559-02P-210(MOLEX) | 43020-1000 (MOLEX) | 馬達纜線 JN4FT04SJ1-R (日本航空電子工業(株)) | ||
編碼器 1674320-1 (泰科電子) | |||||||
感應器 | 極限開關 | 有 | |||||
原點感應器 | 無(感應器選擇時,光電感應器型號PM−L25(SUNX(株))) | ||||||
近距原點感應器 | - | ||||||
電源電壓 | DC5~24V ±10% | ||||||
消耗電流 | 45mA以下(每1個感應器為15mA以下) | ||||||
控制輸出 | NPN開集極輸出 DC30V以下 50mA以下 殘留電壓2V以下(負荷電流50mA的情形) 殘留電壓1V以下(負荷電流16mA的情形) | ||||||
輸出邏輯 | 檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通) |
型式 | 自動Z軸滑台 | 解析度(μm) | 1μm | 材質 | SUS440C |
---|---|---|---|---|---|
滑軌 | 線性鋼珠式導引 | 滑座進給方式 | 滾珠螺桿 | 滑座長度(mm) | 60 |
滑座寬度(mm) | 60 | Z軸滑台面 | 垂直 | 表面處理 | 鍍無電解鎳 |
穿透孔(滑座中心孔) | 無 | 耐荷重(範圍)(N) | 50.1~100 | 耐荷重(N) | 68.6 |
導程 | 1 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策