(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程100~300-

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程100~300-

高剛性・寬度精巧且移動量100~300mm對應。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



上列為馬達選擇為F的圖面。馬達選擇G・MA・PA・UA時的詳細尺寸,煩請確認CAD檔案。
材  質 相當於SUS440C
表面處理 鍍無電解鎳
附 屬 品 SUS內六角螺栓M4-14
・XCVL6100/XCVLC6100 8 pcs
・XCVL6150/XCVLC6150 14 pcs
・XCVL6200/XCVLC6200 12 pcs
・XCVL6300/XCVLC6300 16 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
 型式導程感應器馬達纜線
 XCVL61002NFN
型式導程感應器馬達纜線機械規格精密度規格
滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向定位
精密度
運動
真直度
運動
平行度
俯仰橫擺
XCVL6100
(無護蓋)
XCVLC6100
(有護蓋)
2
(導程2mm)
N
(無)

4
(中央左)
感應器安裝位置請
參照下圖。
F
(高扭矩)
G
(高解析度)
MA
(附制動器)
PA
(α STEP)
UA
(伺服馬達、
放大器組件)
N
(無纜線,另售)
M
(附制動器)
P
(α STEP用)
U
(伺服馬達用)

馬達・纜線的組合
請參照下表。
60×601001.8(1.86*1)10μm5μm10μm25″20″
XCVL6150
(無護蓋)
XCVLC6150
(有護蓋)
1502.1(2.16*1)15μm5μm15μm25″20″
XCVL6200
(無護蓋)
XCVLC6200
(有護蓋)
2002.42(2.48*1)15μm7μm20μm30″20″
XCVL6300
(無護蓋)
XCVLC6300
(有護蓋)
3003.02(3.12*1)25μm7μm25μm35″20″

*1 選擇有護蓋時 馬達選擇MA、PA需與驅動器同組,UA也需與放大器同組。纜線也僅能選擇各自搭配的M、P、U,無法選擇N(無纜線)。
數值會依馬達而異。 詳細請參照P.1451。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XCVL6100-2-1-F-N
XCVL6100-2-1-G-N
XCVL6100-2-1-MA-M
XCVL6100-2-1-PA-P
XCVL6100-2-1-UA-U
XCVL6100-2-2-F-N
XCVL6100-2-2-G-N
XCVL6100-2-2-MA-M
XCVL6100-2-2-PA-P
XCVL6100-2-2-UA-U
XCVL6100-2-3-F-N
XCVL6100-2-3-G-N
XCVL6100-2-3-MA-M
XCVL6100-2-3-PA-P
XCVL6100-2-3-UA-U
XCVL6100-2-4-F-N
XCVL6100-2-4-G-N
XCVL6100-2-4-MA-M
XCVL6100-2-4-PA-P
XCVL6100-2-4-UA-U
XCVL6100-2-5-F-N
XCVL6100-2-5-G-N
XCVL6100-2-5-MA-M
XCVL6100-2-5-PA-P
XCVL6100-2-5-UA-U
XCVL6100-2-6-F-N
XCVL6100-2-6-G-N
XCVL6100-2-6-MA-M
XCVL6100-2-6-PA-P
XCVL6100-2-6-UA-U
XCVL6100-2-N-F-N
XCVL6100-2-N-G-N
XCVL6100-2-N-MA-M
XCVL6100-2-N-PA-P
XCVL6100-2-N-UA-U
XCVL6150-2-1-F-N
XCVL6150-2-1-G-N
XCVL6150-2-1-MA-M
XCVL6150-2-1-PA-P
XCVL6150-2-1-UA-U
XCVL6150-2-2-F-N
XCVL6150-2-2-G-N
XCVL6150-2-2-MA-M
XCVL6150-2-2-PA-P
XCVL6150-2-2-UA-U
XCVL6150-2-3-F-N
XCVL6150-2-3-G-N
XCVL6150-2-3-MA-M
XCVL6150-2-3-PA-P
XCVL6150-2-3-UA-U
XCVL6150-2-4-F-N
XCVL6150-2-4-G-N
XCVL6150-2-4-MA-M
XCVL6150-2-4-PA-P
XCVL6150-2-4-UA-U
XCVL6150-2-5-F-N
XCVL6150-2-5-G-N
XCVL6150-2-5-MA-M
XCVL6150-2-5-PA-P
XCVL6150-2-5-UA-U
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 解析度
(μm)
滑座長度
(mm)
滑座寬度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
耐荷重
(N)
最高速度
(mm/sec)
定位精密度
(μm)
滑座真直度
(μm)
滑座平行度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器 感應器選擇 傳輸線
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060100117.645105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060100117.630105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060100117.640105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060100117.680105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)1U(伺服馬達用)
7天 105相步進馬達高扭矩46060100117.645105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060100117.630105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060100117.640105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060100117.680105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)2U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060100117.645105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060100117.630105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060100117.640105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060100117.680105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)3U(伺服馬達用)
6天 105相步進馬達高扭矩2μm--100117.6--------4(有/中央左)N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm--100117.6--------4(有/中央左)N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器2μm--100117.6--------4(有/中央左)M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm--100117.6--------4(有/中央左)P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達2μm-----------限度(原點為可指定選項)4(有/中央左)U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060100117.645105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060100117.630105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060100117.640105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060100117.680105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)5U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060100117.645105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060100117.630105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060100117.640105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060100117.680105150.050.050.05限度(原點為可指定選項)6P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)6U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩2μm--100117.6--------N(無)N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm--100117.6--------N(無)N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器2μm--100117.6--------N(無)M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm--100117.6--------N(無)P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達2μm------------N(無)U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060150117.645155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060150117.630155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060150117.640155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060150117.680155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)1P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)1U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060150117.645155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060150117.630155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060150117.640155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060150117.680155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)2P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)2U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060150117.645155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060150117.630155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060150117.640155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060150117.680155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)3P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)3U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩2μm--150117.6--------4(有/中央左)N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm--150117.6--------4(有/中央左)N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器2μm--150117.6--------4(有/中央左)M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm--150117.6--------4(有/中央左)P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達2μm-----------限度(原點為可指定選項)4(有/中央左)U(伺服馬達用)
8天~ 105相步進馬達高扭矩46060150117.645155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達高分解能2μm6060150117.630155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5N(無纜線、另售)
8天~ 105相步進馬達附制動器46060150117.640155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5M(附制動器用)
8天~ 10[αstep馬達] αstep馬達2μm6060150117.680155150.050.050.05限度(原點為可指定選項)5P(αstep用)
8天~ 10AC伺服馬達0.25-----------限度(原點為可指定選項)5U(伺服馬達用)

Loading...

規格概要

■共通規格
進給螺桿滾珠螺桿φ8、導程2
導引線性鋼珠式導引
解析度Full4μm
Half2μm
微步進
1/20分割時
0.2μm
最高速度45mm/sec
反覆定位精密度±0.5μm
耐荷重117.6N
力矩
剛性
俯仰0.05″/N・cm
橫擺0.05″/N・cm
滾動0.05″/N・cm
空轉1μm
背隙1μm
平行度15μm

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程100~300-:關聯圖像數值會因馬達而異。
詳細請參照P.1451。

【自動】X軸 線性鋼珠 -行程100~300-:關聯圖像
■馬達・纜線對應表
可使用的纜線依馬達種類而異。
馬達纜線
對應表
馬達纜線
C、F、GN(無)
MAM
PAP
UAU
C, F, G用的纜線請參照P.1517。
■最高速度
馬達選擇(mm/sec)
F35
G25
MA25
PA40
UA50
請注意速度‧定位時間會因為客戶的使用條件而有所不同。本公司規定的僅為參考值,並非保證值。
■電氣規格
馬達FGMAPAUA
高扭矩高解析度附制動器無失步高速
馬達類型5相步進馬達0.75A/相(東方馬達(株))α STEP馬達AC伺服馬達
步進角度0.72°0.36°0.72°0.36°
(1000P/R設定時)
18位元編碼器
(262144P/R)
連接頭受側適用連接頭HR10A-10P-12S(73)
(廣瀨電機(株))
馬達側
5559-06P-210
電磁剎車側
5559-02P-210(MOLEX)
43020-1000
(MOLEX)
馬達纜線 JN4FT04SJ1-R
(日本航空電子工業(株))
編碼器 1674320-1
泰科電子
感應器極限開關
原點感應器無(可選購感應器:光電感應器 型號PM−L25 (SUNX(株)))
近距原點感應器
電源電壓DC5~24V ±10%
消耗電流45mA以下(每1個感應器為 15mA以下)
控制輸出NPN開集極輸出 DC30V以下 50mA以下
殘留電壓2V以下(負荷電流50mA時)  殘留電壓1V以下(負荷電流16mA時)
輸出邏輯檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通)
【自動】X軸 線性鋼珠 -行程100~300-:關聯圖像

基本資訊

型式 自動X軸滑台 材質 SUS440C 滑軌 線性鋼珠式導引
滑座進給方式 滾珠螺桿 表面處理 鍍無電解鎳 穿透孔(滑座中心孔)
耐荷重(範圍)(N) 100.1~ 導程 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767