(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置周邊零件 EXT接頭

單軸自動裝置

單軸自動裝置周邊零件 EXT接頭

C21/C22控制器用EXT連接器.。
Single Axis Robot Maintenance Products - EXT Connectors

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EXRS-EXT1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式EXRS-EXT1
對應控制器EXRS-C21/C22
型號
EXRS-EXT1
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1

規格概要

■EXT 連接器

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

單軸自動裝置周邊零件 EXT接頭的型號EXRS-EXT1頁面。
記載關於型號EXRS-EXT1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767