(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單軸自動裝置 菊鏈連接用纜線

單軸自動裝置

單軸自動裝置 菊鏈連接用纜線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

為連接複數台控制器的纜線。最多可連接16台。
Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Daisy-chain Cable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EXRS-CD1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
EXRS CD1
超過表中最大數量時交期另估。
型式 EXRS−CD1
傳輸線長度 300mm
對應控制器 EXRS−C1/P1/C21/C22
型號
EXRS-CD1
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 周邊零件

單軸自動裝置 菊鏈連接用纜線的型號EXRS-CD1頁面。
記載關於型號EXRS-CD1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767