(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塗裝面板 -附換氣孔型-

塗裝面板 -附換氣孔型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 塗裝面板 -附換氣孔型-
  • 塗裝面板 -附換氣孔型-

具美觀與耐腐蝕性的粉體塗裝附換氣孔面板。可用1mm單位來自由指定尺寸。
Painted Panels - Ventilation Hole

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
PAPDKSPHC粉體塗装
PAPDJ

規格表

■標準型
型式ABWV塗裝色
PAPDK800700700600UN95
■附孔加工型
型式ABFGWV螺栓徑No.塗裝色
PAPDJ6H800600F380G500W500V400N6U2280D
■標準型
型式指定單位1mm指定單位1mm選擇
TypeABWV塗裝色
PAPDK
(一般型)
PAPDJ
(大孔型)
200~1200200~1000100~950
100~950
U2570B
U2280D
U2290D
U2580
B
U2785B
U2290B
UN95
UN10
換氣孔尺寸(開孔率)是固定的,所以W・V的實際尺寸可能小於指定值。
■附孔加工型
型式指定單位1mm指定單位1mm指定單位1mm徑No.選擇選擇
TypeNo.ABFGWVN塗裝色
PAPDK
(一般型)
PAPDJ
(大孔型)
4H
6H
8H
200~1200200~10009~1186
(4H型)

9~593
(6H型)

57~593
(8H型)
9~986
(4H型)

114~986
(6H型)

57~493
(8H型)
100~950
100~950
3
4
5
6
8
U2570B
U2280D
U2290D
U25
80B
U2785B
U2290B
UN95
UN10
換氣孔尺寸(開孔率)是固定的,所以W・V的實際尺寸可能小於指定值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[110-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDJ-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,​95]
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-1186/1]-G[9-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[9-593/1]-G[113-986/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-F[57-593/1]-G[57-493/1]-W[100-950/1]-V[100-950/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPDK-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-950/1]-[100-950/1]-UN[10,​95]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 塗裝色 近似Munsell色表 [UN] 塗裝色 近似Munsell色表 [U] 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
選擇徑No. F
(mm)
G
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
7天~ 10大孔型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 11869 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 11869 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 593110 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 593110 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 857 ~ 59357 ~ 493100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 857 ~ 59357 ~ 493100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 1000---100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10大孔型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 1000---100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 11869 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 11869 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 593113 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 89 ~ 593113 ~ 986100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 857 ~ 59357 ~ 493100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10003 ~ 857 ~ 59357 ~ 493100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 1000---100 ~ 950100 ~ 950
7天~ 10一般型10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 1000---100 ~ 950100 ~ 950

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

材質 SPHC

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767