(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塗裝面板 -圓孔型-

塗裝面板 -圓孔型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 塗裝面板 -圓孔型-
  • 塗裝面板 -圓孔型-
  • 塗裝面板 -圓孔型-

具美觀與耐腐蝕性的粉體塗裝面板。可用1mm單位來自由指定尺寸。
Painted Panels - Round Hole

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TypeT材質表面處理
PAPD0.8・1.2SPCC粉體塗装
1.6・2.0SPHC

規格表

■標準型
型式ABT塗裝色
PAPD6004000.8U2280D
■附孔加工型
型式ABTFG螺栓徑No.塗裝色
PAPD4H8006001.2F700G500N6U2280D
■標準型
型式指定單位1mm選擇
TypeABT塗裝色
PAPD200~1200200~10000.8
1.2
1.6

2.0
U2570B
U2280D
U2
290D
U2580B
U2785B
U2290B
UN95
UN10
■附孔加工型
型式指定單位1mm選擇指定單位1mm徑No.選擇選擇
TypeNo.ABTFGN塗裝色
PAPD2H
4H
6H
8H
200~1200200~10000.8
1.2
1.6
2.0
9~1191
(2H・4H型)

9~595
(6H・8H型)
5~995
(2H型)

9~991
(4H・6H型)

9~495
(8H型)
3
4
5
6
8
U2570B
U22
80D
U2290D
U2580B
U2
785B
U2290B
UN95
UN10

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-UN[10,​95]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 孔數 塗裝色 近似Munsell色表 [UN] 塗裝色 近似Munsell色表 [U] 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚 T
(mm)
選擇徑No. F
(mm)
G
(mm)
8天~ 10附圓孔加工型2H(2孔)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 11915 ~ 995
8天~ 10附圓孔加工型2H(2孔)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 11915 ~ 995
8天~ 10附圓孔加工型4H(4孔)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 11915 ~ 995
8天~ 10附圓孔加工型4H(4孔)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 11915 ~ 995
8天~ 10附圓孔加工型6H(6孔)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 5959 ~ 991
8天~ 10附圓孔加工型6H(6孔)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 5959 ~ 991
8天~ 10附圓孔加工型8H(8孔)-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 5959 ~ 495
8天~ 10附圓孔加工型8H(8孔)10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 23 ~ 814 ~ 5959 ~ 495
8天~ 10標準型無孔-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 2---
8天~ 10標準型無孔10 ~ 95-200 ~ 1200200 ~ 10000.8 ~ 2---

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

表面處理・加工・塗裝 粉體塗裝

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767