(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁擠型用錨架 標準型/重量型

鋁擠型用錨架 標準型/重量型
  • 促銷至 2025/03/31截止

重量型比起標準型,板厚度增加,強化骨架亦增強,高度也增高25mm,可安裝於更高的位置。
Anchors/Heavy Type

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鋁擠型用錨架 標準型/重量型:關聯圖像
 材  質 S25C    表面處理 黑色烤漆

規格表

型式
HFANK225
HFHANK8
型式 質量
g
適用擠型架
(系列)
適用螺栓・螺帽 NT$基準單價 NT$折扣單價
螺栓 數量 螺帽 數量 1〜9 pcs 10〜50
HFANK225 577 6系列 CBM6−14 3 HNTTSN6−6 3    
8系列 CBM8−18 2 HNTTSN8−8 2
8-45系列
HFHANK8 1650 8系列 CBM8−20 2 HNTTSN8−8 2    
8−45系列

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFANK225
HFHANK8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格 擠型架系列
當日可能 10標準型6・8・8-45
當日可能 10重量型8・8-45

Loading...

  1. 1

使用範例

鋁擠型用錨架 標準型/重量型:關聯圖像

基本資訊

商品選擇 錨架 型式 鋁擠型用錨架 材質 S25C
表面處理 黑色烤漆塗装 附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767