(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁擠型用調整腳墊 重荷重型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
FJFNSS400三價鉻酸鹽
FJFNF
FJFNSSUS304

規格表

型式A
FJFN10−75
FJFNF20


150
■A尺寸指定
型式A
指定單位10mm
LNT$基準單價
TypeM
FJFNF1080200A+25
1280250A+26
1680300A+28
20110300A+31
螺牙前端部有塗裝處理。
■A尺寸選擇
型式L垂直耐荷重
(kN)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeM-AFJFNFJFNS
FJFN

FJFNS
(不鏽鋼)
10−7510010319
10−100125330
12−7510113339
12−100126357
12−125151376
12−150176393
16−7510316.6436
16−100128446
16−130158505
16−150178532
16−180208571
20−10013139.2626
20−130161692
20−150181729
20−180211800
FJFNF24−13016649.41100
24−1802161250
kgf(荷重)=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJFN10-75
FJFN10-100
FJFN10-[75,​100]
FJFN12-75
FJFN12-100
FJFN12-125
FJFN12-150
FJFN12-[75,​100,​125,​150]
FJFN16-75
FJFN16-100
FJFN16-130
FJFN16-150
FJFN16-180
FJFN16-[75,​100,​130,​150,​180]
FJFN20-100
FJFN20-130
FJFN20-150
FJFN20-180
FJFN20-[100,​130,​150,​180]
FJFN24-130
FJFN24-180
FJFNF10-[80-200/10]
FJFNF12-[80-250/10]
FJFNF16-[80-300/10]
FJFNF20-[110-300/10]
FJFNS10-75
FJFNS10-100
FJFNS12-75
FJFNS12-100
FJFNS12-125
FJFNS12-150
FJFNS16-75
FJFNS16-100
FJFNS16-130
FJFNS16-150
FJFNS16-180
FJFNS20-100
FJFNS20-130
FJFNS20-150
FJFNS20-180
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙的長度 A
(mm)
有無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽1075無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽10100無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1075 ~ 100有追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽1275無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽12100無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽12125無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽12150無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1275 ~ 150有追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽1675無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16100無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16130無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16150無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽16180無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1675 ~ 180有追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽20100無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽20130無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽20150無追加工
當日可能 -相當於SS400三價鉻酸鹽20180無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽20100 ~ 180有追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽24130無追加工
當日可能 10相當於SS400三價鉻酸鹽24180無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1080 ~ 200無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1280 ~ 250無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽1680 ~ 300無追加工
6天~ 10相當於SS400三價鉻酸鹽20110 ~ 300無追加工
當日可能 10相當於SUS3041075無追加工
當日可能 10相當於SUS30410100無追加工
當日可能 10相當於SUS3041275無追加工
當日可能 10相當於SUS30412100無追加工
當日可能 10相當於SUS30412125無追加工
當日可能 10相當於SUS30412150無追加工
當日可能 10相當於SUS3041675無追加工
當日可能 10相當於SUS30416100無追加工
當日可能 10相當於SUS30416130無追加工
當日可能 10相當於SUS30416150無追加工
當日可能 10相當於SUS30416180無追加工
當日可能 10相當於SUS30420100無追加工
當日可能 10相當於SUS30420130無追加工
當日可能 10相當於SUS30420150無追加工
當日可能 10相當於SUS30420180無追加工

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品選擇 調整腳墊 型式 調整腳墊 重荷重型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767