(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁擠型用調整腳墊 省空間型

鋁擠型用調整腳墊 省空間型

Leveling Mounts/Space Saving Type
標準型的調整腳墊。
【尺寸】M5~M20。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 相當於SS400
表面處理 三價鉻酸鹽

規格表

型式MA
HNFJN28850
■旋轉型
型式M
(粗螺紋)
A適用擠型架
12B垂直耐荷重(kN)質量(g)NT$基準單價
TypeDHNFJNHNFJRHNFJNHNFJRHNFJNHNFJR
HNFJN

HNFJR

(旋轉型)
288205010030方形17.728.25.26.5136.54850
3812308010040方形2335.47.41019135559
488205010050方形20.733.25.26.5136.57773
1230801002335.47.41019139085
588205010060方形20.733.25.26.5136.5121115
1230801002335.47.4101913133129
*可使用於在鋁擠型端面追加一個安裝用攻牙孔的擠型架上。無法直接安裝在端面有複數個攻牙的擠型架。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNFJN28-8-20
HNFJN28-8-50
HNFJN28-8-100
HNFJN38-12-30
HNFJN38-12-80
HNFJN38-12-100
HNFJN48-8-20
HNFJN48-8-50
HNFJN48-8-100
HNFJN48-12-30
HNFJN48-12-80
HNFJN48-12-100
HNFJN58-8-20
HNFJN58-8-50
HNFJN58-8-100
HNFJN58-12-30
HNFJN58-12-80
HNFJN58-12-100
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 底部徑 D
(φ)
螺牙徑 M
(mm)
螺牙的長度 A
(mm)
4天~ 10調整腳墊 省空間型28820
4天~ 10調整腳墊 省空間型28850
4天~ 10調整腳墊 省空間型288100
4天~ 10調整腳墊 省空間型381230
4天~ 10調整腳墊 省空間型381280
4天~ 10調整腳墊 省空間型3812100
4天~ 10調整腳墊 省空間型48820
4天~ 10調整腳墊 省空間型48850
4天~ 10調整腳墊 省空間型488100
4天~ 10調整腳墊 省空間型481230
4天~ 10調整腳墊 省空間型481280
4天~ 10調整腳墊 省空間型4812100
4天~ 10調整腳墊 省空間型58820
4天~ 10調整腳墊 省空間型58850
4天~ 10調整腳墊 省空間型588100
4天~ 10調整腳墊 省空間型581230
4天~ 10調整腳墊 省空間型581280
4天~ 10調整腳墊 省空間型5812100
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型28820
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型28850
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型288100
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型381230
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型381280
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型3812100
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型48820
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型48850
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型488100
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型481230
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型481280
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型4812100
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型58820
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型58850
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型588100
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型581230
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型581280
4天~ 10調整腳墊 精巧・旋轉型5812100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

商品選擇 調整腳墊 材質 相當於SS400 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767