(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁管把手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
圓管A6063
肘部玻璃纖維強化尼龍

規格表

型式
UWAPN150
UHFAPF−185
訂購L尺寸指定型時,請加上“ー”連接符號。
型式適用螺栓NT$基準單價
TypeLUWAPNUHFAP
UWAPN
UHFAP
150皿頭螺栓M8
200
250
300
400
500
600

型式L
指定單位1mm
適用螺栓NT$基準單價
TypeUWAPFUHFAPF
UWAPF
UHFAPF
100150皿頭螺栓M8
151200
201250
251300
301400
401500
501600

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UHFAP150
UHFAP200
UHFAP250
UHFAP300
UHFAP400
UHFAP500
UHFAP600
UHFAPF-[100-600/1]
UWAPF-[100-600/1]
UWAPN150
UWAPN200
UWAPN250
UWAPN300
UWAPN400
UWAPN500
UWAPN600
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS把手類型 L尺寸
當日可能 10角座把手150
當日可能 10角座把手200
4天~ 10角座把手250
4天~ 10角座把手300
當日可能 10角座把手400
4天~ 10角座把手500
4天~ 10角座把手600
6天~ 10角座把手100 ~ 600
6天~ 10一般把手100 ~ 600
4天~ 10一般把手150
當日可能 10一般把手200
當日可能 10一般把手250
4天~ 10一般把手300
當日可能 10一般把手400
4天~ 10一般把手500
4天~ 10一般把手600

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 U字型・變形 安裝方式 圓孔 材質 鋁合金
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767