(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

造型把手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

■特長:設計美觀又好握的商品
材  質 相當於SUS304
表面處理 拋光研磨

規格表

型式
UWSD100
UWASND80
型式L1hH1容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeL
UWSD100139422722500337
150190442920434

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UWSD100
UWSD150
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSL尺寸
當日可能 10100
當日可能 10150

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 弧型 安裝方式 圓孔 把手類型 美觀把手

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767