(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
LED Line Lights - For Aluminum Extrusion Slot
【特色】可後裝於鋁擠型的溝槽。
零件名稱 | 材質 | 表面處理 |
本體 | 鋁 | 陽極處理 |
發光面 | 矽膠 | − |
掛鉤 | 聚醯胺 | − |
安裝螺絲 | SUS304 | − |
纜線 | PVC | − |
型式 | − | L1 | − | 顏色 |
LEAL5 | − | 490 | − | W |
型式 | L1* (全長) | 顏色 | P | L2 | 適用 擠型架 | 安裝 螺絲 | LED 元件數 | 照度(勒克斯lx) | 日光燈 照度比較 (參考) | 輸入 電壓 (V) | 輸入 電流 (mA) | 消費 電力 (W) | 溫度範圍 (℃) | 色溫 (克耳文 K) | 配光角度 | 質量 (g) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | 1〜4 pcs | 5~9 | 10~50 | |||||||||||||||
LEAL | 5 | 190 | W (白色) | 180 | 175 | 5系列 | M2×8 皿頭自攻螺絲 | 7 | 210 | 60 | 6W~ | DC24 ±10% | 70 | 1.68 | -10~45 | 5500 | 約120° | 16 | |||
340 | 330 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 32 | ||||||||||||
490 | 480 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 48 | ||||||||||||
640 | 630 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 64 | ||||||||||||
6 | 195 | 182.5 | 175 | 6系列 | M3×10 皿頭自攻螺絲 | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 70 | 1.68 | 26 | |||||||||
345 | 332.5 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 52 | ||||||||||||
495 | 482.5 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 78 | ||||||||||||
645 | 632.5 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 104 | ||||||||||||
795 | 782.5 | 775 | 35 | 760 | 270 | 20W~ | 320 | 7.68 | 130 | ||||||||||||
945 | 932.5 | 925 | 42 | 820 | 300 | 20W~ | 390 | 9.36 | 156 | ||||||||||||
8 | 195 | 184.5 | 175 | 8系列 8-45系列 | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 70 | 1.68 | 46 | ||||||||||
345 | 334.5 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 92 | ||||||||||||
495 | 484.5 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 138 | ||||||||||||
645 | 634.5 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 184 | ||||||||||||
800 | 784.5 | 775 | 35 | 760 | 270 | 20W~ | 320 | 7.68 | 230 | ||||||||||||
950 | 934.5 | 925 | 42 | 820 | 300 | 20W~ | 390 | 9.36 | 276 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LEAL5-190-W |
LEAL5-340-W |
LEAL5-490-W |
LEAL5-640-W |
LEAL6-195-W |
LEAL6-345-W |
LEAL6-495-W |
LEAL6-645-W |
LEAL8-195-W |
LEAL8-345-W |
LEAL8-495-W |
LEAL8-645-W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝間距 P (mm) | 對應擠型架 |
---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 180 | 5系列 | ||
3天~ | 10 | 330 | 5系列 | ||
3天~ | 10 | 480 | 5系列 | ||
3天~ | 10 | 630 | 5系列 | ||
3天~ | 10 | 182.5 | 6系列 | ||
3天~ | 10 | 332.5 | 6系列 | ||
3天~ | 10 | 482.5 | 6系列 | ||
3天~ | 10 | 632.5 | 6系列 | ||
3天~ | 10 | 184.5 | 8・8-45系列 | ||
3天~ | 10 | 334.5 | 8・8-45系列 | ||
3天~ | 10 | 484.5 | 8・8-45系列 | ||
3天~ | 10 | 634.5 | 8・8-45系列 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 桿型 | IP(防塵防水) | IP67 | 發光色 | 白色 |
---|---|---|---|---|---|
形狀適用 | 鋁擠型溝槽用 | 安裝方式 | 掛鈎 | 輸入電壓(V) | DC24 |
配光角(°) | 120 | 附屬品 | 掛鈎 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策