(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

背膠型磁力門扣

背膠型磁力門扣

將游標移至圖檔即可放大

可吸附於鋁擠形架的磁力門扣。配合鋁擠形架溝槽形狀有突起,定位簡單。
Magnetic Catch with Adhesive Tape

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質耐熱溫度
海綿磁石
HSMGCR合成橡膠各向異性鐵氧體橡膠磁鐵50℃

規格表

型式顏色
HSMG6
B
型式顏色長度
適用擠型架
(型式)
磁鐵類型每100mm
吸附力{g}
表面磁通密度
高斯{G}
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5〜50
HSMG6B
(黑)
10006系列各向異性鐵氧體橡膠磁鐵
(塑膠磁鐵)
75500
88・8-45系列
吸附力為常溫(20℃)時的參考值。可貼於門框,當做簡易的磁力門扣來使用。
吸附力為HSMG之間互相吸附時的參考值。
用剪刀即可輕易切斷。
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HSMG6-B
HSMG8-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用擠型架
6天~ 106系列
6天~ 108系列,8-45系列兼用
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用擠型架

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

材質 CR合成橡膠、異向性鐵氧體橡膠磁鐵 長度 固定長1000mm 規格 密封型磁力門扣