(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁製的溝槽蓋。推薦購買與擠形架相同顏色者。Slot Covers - Aluminum Low Profile / Aluminum Type
Type | 材質 | 表面處理 |
HSCZ・HSCM | 鋁(A6063S−T5) | 陽極處理 |
型式 | − | 長度 |
HSCZ5 HSCM5 | − − | 100 100 |
型式 | 長度 指定單位1mm | 適用擠型架 (系列) | NT$基準單價 未滿300mm | NT$折扣單價 未滿300mm | NT$基準單價/m 300mm以上 | NT$折扣單價 300mm以上 | |||
1〜9 pcs | 10〜19 | 20〜50 | 1〜9 pcs | 10〜19 | 20〜50 | ||||
HSCZ | 5 | 50〜2500 | 5系列 | ||||||
6 | 6系列 | ||||||||
8 | 8系列 | ||||||||
845 | 8-45系列 |
型式 | 長度 指定單位1mm | 適用擠型架 (系列) | NT$基準單價/m | |
1〜50 pcs | ||||
HSCM | 5 | 50〜4000 | 5系列 | |
6 | 6系列 | |||
8 | 8系列 8-45系列 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HSCM5-[50-4000/1] |
HSCM6-[50-4000/1] |
HSCM8-[50-4000/1] |
HSCZ5-[50-2500/1] |
HSCZ6-[50-2500/1] |
HSCZ8-[50-2500/1] |
HSCZ845-[50-2500/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用擠型架 | 規格 | 長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 5系列 | 標準型 | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | 6系列 | 標準型 | 50 ~ 4000 | ||
4天~ | 10 | 8系列,8-45系列兼用 | 標準型 | 50 ~ 4000 | ||
3天~ | 10 | 5系列 | 薄型 | 50 ~ 2500 | ||
3天~ | 10 | 6系列 | 薄型 | 50 ~ 2500 | ||
3天~ | 10 | 8系列 | 薄型 | 50 ~ 2500 | ||
3天~ | 10 | 8-45系列 | 薄型 | 50 ~ 2500 |
Loading...
材質 | 鋁 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策