(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平板擠型架附頭緣型擠型架端蓋

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 聚醯胺(黑)

規格表

型式顏色
HFCFIN51020B
為使之不易脫落,有時會將擠型架端蓋的插銷數・形狀做變更。
型式顏色NT$基準單價NT$折扣單價對應擠型架
Type擠型架1〜8 pcs9〜200
HFCFIN51020B
(黑)
HFSFIN5-1020
HFSFIN5-1044
HFSFIN5-1074
HFSFIN5-10104
HFSFIL5−3020
HFCFIN61530HFSFIN6−1530
HFSFIN6−1554
HFSFIN6−1584
HFSFIN6−15114

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFCFIN5-1020-B
HFCFIN6-1530-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No. 對應板尺寸
當日可能 1051020
3天~ 1061530

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 擠型架端蓋 顏色 B(黑) 對應板系列 HFCFIN