(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋼絲擠形架用擠形架端蓋。
Extrusion End Caps
型式 | − | 顏色 |
HFCQN4−1020 | − | B |
型式 | 顏色 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | 對應擠型架 | |
Type | 擠型架 | 1〜8 pcs | 9〜200 | ||
HFCQN4 | 1020 | B (黑) | HFSQN4-1020 | ||
1030 | HFSQN4-1030 | ||||
1050 | HFSQN4-1050 | ||||
1520 | HFSQN4-1520 | ||||
1540 | HFSQN4-1540 | ||||
1570 | HFSQN4-1570 | ||||
HFCFIN5 | 1020 | HFSFIN5−1020 | |||
HFCFIN6 | 1530 | HFSFIN6−1530 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HFCQN4-1020-B |
HFCQN4-1030-B |
HFCQN4-1050-B |
HFCQN4-1520-B |
HFCQN4-1540-B |
HFCQN4-1570-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 對應板尺寸 |
---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 1020 | ||
當日可能 | 10 | 1030 | ||
3天~ | 10 | 1050 | ||
3天~ | 10 | 1520 | ||
3天~ | 10 | 1540 | ||
3天~ | 10 | 1570 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 擠型架端蓋 | 擠型架No. | 4 | 顏色 | B(黑) |
---|---|---|---|---|---|
對應板系列 | HFSQN |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策