(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/7/5 9:00 ~ 2020/7/6 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽金屬固定座【包裝數為100】

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽金屬固定座

預裝方形螺帽HNKK用的固定座
Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers - Standard

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HNKKST8

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽金屬固定座:關聯圖像
材質 SUS301

規格表

型式 M
HNTHSN8
HNKK8
HNKKST8



8
◦對應擠型架&角撐架
對應型式數字相同的擠型架與角撐架。
(例) 型式
預裝螺帽 HNKK8 − □
預裝固定座 HNKKST8
擠型架 HFS8 − □□□□
角撐架 HBLFSN8

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HNKKST8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為100

2天~ 10

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽金屬固定座:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 預裝固定座 系列 8系列 / 8-45系列 功能 金屬固定座
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 SUS301
型式 HFS 販售形態 袋裝販售

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝方形螺帽金屬固定座的型號HNKKST8頁面。
記載關於型號HNKKST8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767