- 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
8-45系列(槽寬10mm)鋁擠型用 防滑固定座一體成型預裝螺帽
|
|
HNTE8−45 | 相當於S10C | 聚丙烯 | 三價鉻酸鹽 |
SHNTE8−45 | SUS304 | − |
規格表
|
1〜499 pcs | 500〜749 | 750〜999 | 1000〜1500 |
HNTE8−45 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | |
SHNTE8−45 | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. M (mm) | 材質 | 材質 | 表面處理 |
---|
| |
4天~
| 10 | M4 | 鐵 | 相當於S10C/擋塊部聚丙烯 | 鍍三價鉻 |
| |
4天~
| 10 | M5 | 鐵 | 相當於S10C/擋塊部聚丙烯 | 鍍三價鉻 |
| |
4天~
| 10 | M6 | 鐵 | 相當於S10C/擋塊部聚丙烯 | 鍍三價鉻 |
| |
4天~
| 10 | M8 | 鐵 | 相當於S10C/擋塊部聚丙烯 | 鍍三價鉻 |
| |
4天~
| 10 | M4 | 不鏽鋼 | SUS304/擋塊部聚丙烯 | - |
| |
4天~
| 10 | M5 | 不鏽鋼 | SUS304/擋塊部聚丙烯 | - |
| |
4天~
| 10 | M6 | 不鏽鋼 | SUS304/擋塊部聚丙烯 | - |
| |
4天~
| 10 | M8 | 不鏽鋼 | SUS304/擋塊部聚丙烯 | - |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策