(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

8系列(溝槽寬度10mm) 鋁擠型用擠型架端蓋 高剛性用

8系列(溝槽寬度10mm) 鋁擠型用擠型架端蓋 高剛性用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 8系列(溝槽寬度10mm) 鋁擠型用擠型架端蓋 高剛性用
  • 8系列(溝槽寬度10mm) 鋁擠型用擠型架端蓋 高剛性用

高剛性擠型架專用的擠型架護蓋。安裝時需要專用的追加工。
Plates for High Rigidity Type - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 SUS304

規格表

型式
HFCD8−4040
型式適用螺栓對應擠型架NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1~9 pcs10〜50
HFCD84040SHFBS12−20
(無附屬)
GFS8−4040
4080GFS8-4080

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFCD8-4040
HFCD8-4080
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS端蓋種類 擠型架尺寸
4天~ 10正方形4040
4天~ 10長方形4080

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 SUS304 型式 高剛性用板 擠型架系列 GFS
擠型架No. 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767