(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 附法蘭螺帽

螺帽(鋁框用)

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  附法蘭螺帽

附法蘭螺帽。可用於預裝螺栓HNTLSN8-8-20等的前端部分。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HTDN8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 鋁擠型用 附法蘭螺帽:關聯圖像
 材質 SUS304

規格表

型式
HTDN8
型式 B T D NT$基準單價 NT$折扣單價
Type M 1〜499 pcs 500〜999 1000〜1500
HTDN
(不鏽鋼)
4 7 4.2 10      
5 8 5.5 12      
6 10 6.0 13      
8 12 7.5 17      

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTDN8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 鋁擠型用 附法蘭螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 附法蘭螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 螺牙No. M(mm) M8
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 SUS304

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 附法蘭螺帽的型號HTDN8頁面。
記載關於型號HTDN8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767