(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 導電用墊圈

螺帽(鋁框用)

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  導電用墊圈

與附齒墊圈HUZW搭配使用,可使擠型架之間產生導電性。
Conductive Washers

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDW8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用導電用墊圈:關聯圖像
 材質 SUS304

規格表

型式
HDW8

 

型式 對應
預裝螺帽
NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 1〜99 pcs 100〜200
HDW8 HNTTSN8    


注意 安裝到螺帽上時有可能會使手受傷。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDW8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

 

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用導電用墊圈:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 墊圈 系列 8系列 / 8-45系列 功能 導電用
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 SUS304
型式 HFS 販售形態 導電用墊圈

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 導電用墊圈的型號HDW8頁面。
記載關於型號HDW8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767