(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 後裝緊固螺帽

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  後裝緊固螺帽

使用附屬的止付螺絲可固定螺帽的位置。便於用在頻繁拆卸的封板或蓋板。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝長螺帽:關聯圖像
Type 材質 表面處理
HNTRSN8 相當於SUS316(燒結)

規格表

型式 M
HNTRSN8 8
型式 M T 附屬品 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type 1〜499 pcs 500〜749 750〜999 1000〜1500
HNTRSN8(相當於SUS316・燒結) 4 5 6

8

6.0 緊固用M4×6
固定螺絲1 pcs
       

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HNTRSN8-4
HNTRSN8-5
HNTRSN8-6
HNTRSN8-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
4天~ 10M4
4天~ 10M5
當日可能 10M6
當日可能 10M8
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

Loading...

  1. 1

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝長螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 後裝螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 功能 緊固螺帽
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 後裝緊固螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767