(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
比起螺帽與固定座分別購買更為低價的組合商品。For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Nut and Metal Stopper Set
HNTBTSN8(相當於SUS316組)
Type | B固定座螺帽 | A固定座 |
HNTBTSN8* | HNTASN8 | HNBST8 |
*附導電功能
型式 | − | M |
HNTBT8 | − | 8 |
型式 | M | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||||
Type | 1〜499 pcs | 500〜749 | 750〜999 | 1000〜1500 | ||||
HNTBTSN8 | 4 | 5 | 6 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HNTBTSN8-4 |
HNTBTSN8-5 |
HNTBTSN8-6 |
HNTBTSN8-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | M4 | ||
4天~ | 10 | M5 | ||
4天~ | 10 | M6 | ||
4天~ | 10 | M8 |
Loading...
螺帽種類 | 後裝螺帽 | 系列 | 8系列 / 8-45系列 | 功能 | 螺帽・擋塊組 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 防鬆脫 | 無 | 材質 | 相當於SUS316 |
型式 | 金屬固定座 | 販售形態 | 後裝金屬固定座組 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策