(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
後裝固定座螺帽用的固定座。
For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Stoppers
Type | 材質 |
HNBST8 | SUS301 |
型式 |
HNBST8 |
型式 | 對應後裝 固定座螺帽 |
顏色 | L | B | L1 | B1 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
Type | 1〜499 pcs | 500〜999 | 500〜999 | 1000〜1500 | ||||||
HNBST8 | HNTASN8 | − | 23 | 12.5 | 28 | 8 |
螺帽種類 | 後裝固定座 | 系列 | 8系列 / 8-45系列 | 功能 | 樹脂固定器 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 防鬆脫 | 無 | 材質 | SUS301 |
型式 | HFS | 販售形態 | 後裝固定座 |
8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 後裝固定座的型號HNBST8頁面。
記載關於型號HNBST8之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策