(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 預裝彈簧螺帽

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  預裝彈簧螺帽

因為採用彈簧內藏架構,所以可以止滑。用手輕壓即可簡單地在槽溝中移動。
Pre-Assembly Insertion Spring Nuts For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。




 
Type材質
本體鋼珠彈簧表面處理
  SHNTU8    相當於SUS304    SUS304    SUS304−WP8  

規格表

型式M
SHNTU88
型式ML1NT$基準單價NT$折扣單價
1〜499 pcs500〜749750〜9991000〜1500
SHNTU8(相當於SUS304)45685.5    

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SHNTU8-4
SHNTU8-5
SHNTU8-6
SHNTU8-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)
4天~ 10M4
4天~ 10M5
4天~ 10M6
當日可能 10M8

Loading...

  1. 1

使用範例

【FA新商品】8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用預裝彈簧螺帽:關聯圖像

基本資訊

螺帽種類 預裝螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 功能 附滾珠彈簧
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS304
型式 HFS 販售形態 零售

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767