(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts / Pack (100/Pkg.)
Type | 材質 | 表面處理 |
PACK−HNTA | 相當於S10C | 三價鉻酸鹽 |
PACK−HNTASN | 相當於SUS316 (燒結) | − |
型式 | − | M |
PACK−HNTA8 | − | 6 |
型式 | M | NT$基準單價(1~10袋) | |||||
Type | No. | 袋裝價格 | 1 pcs的平均單價 | ||||
PACK−HNTA | 8 | 4 5 6 | |||||
8 | |||||||
PACK-HNTASN | 4 | 5 | 6 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PACK-HNTASN8-4 |
PACK-HNTASN8-5 |
PACK-HNTASN8-6 |
PACK-HNTASN8-8 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. M (mm) |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 10 | M4 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | M5 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | M6 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 10 | M8 |
型號 |
---|
Loading...
螺帽種類 | 後裝螺帽 | 系列 | 8系列 / 8-45系列 | 功能 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 防鬆脫 | 無 | 材質 | 相當於SUS316 |
型式 | HFS | 販售形態 | 袋裝販售 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策