(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 預裝螺帽【包裝數為100】

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用  預裝螺帽

預裝螺帽為組裝前從溝槽端面放入。符合溝槽內部的寬度,鎖附螺栓時不會因為空間太多而滑動。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
PACK−HNTT相當於S10C三價鉻酸鹽
PACK−HNTTSN相當於SUS316
(燒結)

規格表

型式M
PACK−HNTT8
6
型式MNT$基準單價(1~10袋)
TypeNo.袋裝價格1 pcs的平均單價
PACK−HNTT
84568
PACK−HNTTSN
1袋100 pcs入。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PACK-HNTTSN8-4
PACK-HNTTSN8-5
PACK-HNTTSN8-6
PACK-HNTTSN8-8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No. M
(mm)

包裝數為100

4天~ 10M4

包裝數為100

4天~ 10M5

包裝數為100

4天~ 10M6

包裝數為100

4天~ 10M8

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺帽種類 預裝螺帽 系列 8系列 / 8-45系列 功能 標準
材質 不鏽鋼 防鬆脫 材質 相當於SUS316
型式 HFS 販售形態 袋裝販售

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767