(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝隱藏式角撐架

隱藏式角撐架

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝隱藏式角撐架

後裝型的隱藏式角撐架
Brackets Series 8 (Slot Width 10mm)/Post-Assembly Blind Brackets

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HABLBS8

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

材質SCS13擠型架系列HFS
擠型架No.8角撐架型後裝隱藏式角撐架
RoHS10 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type構成零件材質
HABLBS8後裝BB本體SCS13
後裝BB螺帽SUS304燒結合金
固定螺絲SUS304

規格表

型式
HABLBS8
型式質量
(g)
附屬品數量容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type1〜99 pcs100〜120
HABLBS847螺帽・固定螺絲M8×62700

3D預覽型號 

Loading...
型號
HABLBS8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
3天~ 10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
  1. 1

使用範例

基本資訊

材質 SCS13 擠型架系列 HFS 擠型架No. 8
角撐架型 後裝隱藏式角撐架

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝隱藏式角撐架的型號HABLBS8頁面。
記載關於型號HABLBS8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767