(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用隱藏式角撐架

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用隱藏式角撐架
  • 促銷至 2025/03/31截止

不須另外追加工,角撐架隱藏在鋁擠型溝槽內部,外觀看起來較整潔。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
HBLBS8S45C三價鉻酸鹽
SHBLBS8SCS13
HBLBSL8S45C三價鉻酸鹽
SHBLBSL8SCS13

規格表

型式
HBLBS8
型式質量
(g)
附屬螺栓容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
螺栓數量1〜99 pcs100〜120
HBLBS870固定螺絲M8×1021274
SHBLBS8
(不鏽鋼)
HBLBSL88741554
SHBLBSL8
(不鏽鋼)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLBS8
HBLBSL8
SHBLBS8
SHBLBSL8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 角撐架型
當日可能 10S45C標準型
當日可能 10S45C長型
當日可能 10SCS13標準型
當日可能 10SCS13長型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 角撐架型

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

擠型架系列 HFS 擠型架No. 8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767