(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8系列(溝槽寬度10mm)用平板角撐架

8系列(溝槽寬度10mm)用平板角撐架

在擠形架做攻牙加工,以螺栓連結的角撐架。
Plate Brackets Series 8

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 SS400
表面處理 鍍無電解鎳

規格表

型式擠型架
HBLPL88080
型式擠型架Z1Z2質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
對應螺栓1〜9 pcs10〜50
HBLPL88080M8M81240

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLPL8-8080
HBLPL8-9090
型號數量折扣標準
出貨日
擠型架No. 框架尺寸
17天~ 88080用
17天~ 8-459090用

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

材質 SS400 表面處理 鍍無電解鎳 擠型架系列 HFS
角撐架型 平板角撐架 適合螺栓 M8螺栓 貫穿孔追加工 DC(貫穿孔追加工)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767