(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

8系列(槽寬10mm)-1列溝用-厚型擠型角撐架

8系列(槽寬10mm)-1列溝用-厚型擠型角撐架

1面有2個安裝孔的擠型角撐架。可將擠型架穩固地連接。
Extruded Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-厚型角撐架:關聯圖像
材  質 A6N01SS−T5
 表面處理 陽極處理

規格表

型式
HBLTSW8
型式質量
(g)
適用螺栓・T螺帽
(需另外購買)
容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
螺栓數量T螺帽數量1〜99 pcs100〜200
HBLTSW8113CBM8−204HNTTSN8−843087  

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLTSW8
HBLTSW8-C
HBLTSW8-C-SST
HBLTSW8-C-SSU
HBLTSW8-SSP
HBLTSW8-SST
HBLTSW8-SSU
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS護蓋安裝孔追加工 附屬品
當日可能 10
4天~ 10C(護蓋安裝攻牙加工)
4天~ 10C(護蓋安裝攻牙加工)SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10C(護蓋安裝攻牙加工)SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組)
當日可能 10SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組)
4天~ 10SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS護蓋安裝孔追加工 附屬品

Loading...

  1. 1

基本資訊

角撐架種類 擠型角撐架 系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 適用擠型架寬度(mm) 40
適用溝槽數 1列溝 突起位置選擇 無突起 附加功能(擠型角撐架) 標準
直角度 無基準 材質 A6N01SS-T5 表面處理 陽極處理
擠型架系列 HFS 擠型架No. 8 擠型架尺寸 40・80共用
角撐架型 厚型角撐架 適合螺栓 M8螺栓 擠型架連接孔數 4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引