(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架

因為是極厚型,與HBLTS8使用同樣數量的螺栓安裝,但結構更穩固。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-極厚型角撐架:關聯圖像
Type 材質 表面處理
HBLUS8 A6N01SS−T5 陽極處理
HBLUSB8 黑色陽極處理

規格表

型式
HBLUS8
型式質量
(g)
適用螺栓・T螺帽
(需另外購買)
容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
螺栓數量T螺帽數量1〜99 pcs100〜200
HBLUS8151CBM8-252HNTTSN8-822058  
HBLUSB8
(黑色陽極處理)
  

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLUS8
HBLUS8-C
HBLUS8-C-SSP
HBLUS8-C-SST
HBLUS8-C-SSU
HBLUS8-SSP
HBLUS8-SST
HBLUS8-SSU
HBLUSB8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 護蓋安裝孔追加工 附屬品
當日可能 10陽極處理
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組)
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10陽極處理C(護蓋安裝攻牙加工)SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組)
當日可能 10陽極處理SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組)
4天~ 10陽極處理SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組)
4天~ 10陽極處理SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組)
4天~ 10黑色陽極處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

角撐架種類 擠型角撐架 系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 適用擠型架寬度(mm) 40
適用溝槽數 1列溝 突起位置選擇 無突起 附加功能(擠型角撐架) 標準
直角度 無基準 材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS
擠型架No. 8 擠型架尺寸 40・80共用 角撐架型 極厚型角撐架
適合螺栓 M8螺栓 擠型架連接孔數 2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767