(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
擠型角撐架不等邊型。需要強度且擠型架間隔狹窄處可有效運用。
Extruded Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Scalene Brackets
型式 |
HBLTF8 |
型式 | 質量 (g) | 適用螺栓・T螺帽 - | 容許荷重 (N) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||
螺栓 | 數量 | T螺帽 | 數量 | 1〜99 pcs | 100〜200 | |||
HBLTF8 | 90 | CBM8−20 | 3 | HNTTSN8-8 | 3 | 2572 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HBLTF8 |
HBLTF8-C |
HBLTF8-C-SSP |
HBLTF8-C-SST |
HBLTF8-C-SSU |
HBLTF8-SSP |
HBLTF8-SST |
HBLTF8-SSU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 護蓋安裝孔追加工 | 附屬品 |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 無 | 無 | ||
4天~ | 10 | C(護蓋安裝攻牙加工) | 無 | ||
4天~ | 10 | C(護蓋安裝攻牙加工) | SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組) | ||
4天~ | 10 | C(護蓋安裝攻牙加工) | SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組) | ||
4天~ | 10 | C(護蓋安裝攻牙加工) | SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組) | ||
當日可能 | 10 | 無 | SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組) | ||
4天~ | 10 | 無 | SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組) | ||
4天~ | 10 | 無 | SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組) |
型號 |
---|
Loading...
角撐架種類 | 擠型角撐架 | 系列 | 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) / 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) | 適用溝槽數 | 1列溝 |
---|---|---|---|---|---|
突起位置選擇 | 無突起 | 附加功能(擠型角撐架) | 不等邊 | 直角度 | 無基準 |
材質 | A6N01SS-T5 | 表面處理 | 陽極處理 | 擠型架系列 | HFS |
擠型架No. | 8 | 擠型架尺寸 | 40・45・80・90共用 | 角撐架型 | 不等邊角撐架 |
適合螺栓 | M8螺栓 | 擠型架連接孔數 | 3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策