(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
保證擠型角撐架直角度的類型。有關直角度請參照規格表。
Thick Brackets (Perpendicularly Machined)- For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
Type | 材質 | 表面處理 |
HBKTST8 | A6N01SS−T5 | 陽極處理 |
HBKTS8 | ||
HBKTSB8 | 黑色陽極處理 |
型式 |
HBKTST8 |
型式 | 直角度K |
HBKTST8 | 0.03 |
HBKTS8 | 0.06 |
HBKTSB8 (黑色陽極處理) |
型式 | 質量 (g) | 適用螺栓・T螺帽 (需另外購買) | 容許荷重 (N) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||
螺栓 | 數量 | T螺帽 | 數量 | 1〜99 pcs | 100〜200 | |||
HBKTST8 | 65.8 | CBM8−20 | 2 | HNTTSN8-8 | 2 | 2058 | ||
HBKTS8 | ||||||||
HBKTSB8* (黑色陽極處理) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HBKTS8 |
HBKTS8-C |
HBKTS8-C-SST |
HBKTS8-C-SSU |
HBKTS8-SSP |
HBKTS8-SST |
HBKTS8-SSU |
HBKTSB8 |
HBKTSB8-SSP |
HBKTSB8-SST |
HBKTSB8-SSU |
HBKTST8 |
HBKTST8-SSP |
HBKTST8-SST |
HBKTST8-SSU |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 護蓋安裝孔追加工 | 附屬品 | 形狀型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | C(護蓋安裝攻牙加工) | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | C(護蓋安裝攻牙加工) | SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | C(護蓋安裝攻牙加工) | SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 黑色陽極處理 | 無 | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 黑色陽極處理 | 無 | SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 黑色陽極處理 | 無 | SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 黑色陽極處理 | 無 | SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組) | - | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | 無 | 直角加工型 | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | SSP(不鏽鋼螺栓・後裝彈簧螺帽組) | 直角加工型 | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | SST(不鏽鋼螺栓・螺帽組) | 直角加工型 | ||
4天~ | 10 | 陽極處理 | 無 | SSU(不鏽鋼螺栓・預裝彈簧螺帽組) | 直角加工型 |
Loading...
角撐架種類 | 擠型角撐架 | 系列 | 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) | 適用擠型架寬度(mm) | 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200 |
---|---|---|---|---|---|
適用溝槽數 | 1列溝 | 突起位置選擇 | 兩側附突起 | 附加功能(擠型角撐架) | 標準 |
直角度 | 有基準 | 材質 | A6N01SS-T5 | 擠型架系列 | HFS |
擠型架No. | 8 | 擠型架尺寸 | 40・45・80・90共用 | 角撐架型 | 厚型角撐架(附突起) |
適合螺栓 | M8螺栓 | 擠型架連接孔數 | 2 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策