(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺栓一體型螺帽。
Pre-Assembly Insertion Screw - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
型式 | − | L |
HNTLSN6−6 | − | 17 |
型式 | L | H | 對應擠型架 (系列) | 參考緊固扭矩 (N・m) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
1~29 pcs | 30〜149 | 150〜600 | |||||
HNTLSN6−6 | 13 | 11.8 | 6系列 | 11.7 | |||
17 | 16.8 | ||||||
22 | 21.8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
螺帽種類 | T螺栓 | 系列 | 6系列 | 螺牙No. M(mm) | M6 |
---|---|---|---|---|---|
功能 | 導電用 | 材質 | 不鏽鋼 | 防鬆脫 | 無 |
材質 | 相當於SUS316/螺栓部SUS304 | 型式 | HFS |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策